Cómo validar la integridad de la alimentación de los dispositivos de comunicación móvil

Fuente de alimentación del sistema ATE
+ Fuente de alimentación del sistema ATE

Pruebas repetibles de integridad de potencia para dispositivos de comunicación A&D

Los dispositivos de comunicación aeroespaciales y de defensa, incluyendo radios tácticas, terminales SATCOM móviles, transceptores de aviónica y sistemas de datos desplegables sobre el terreno, deben mantener un funcionamiento estable y resistente en entornos eléctricos muy variables y a menudo hostiles. Para garantizar un rendimiento ininterrumpido, es necesario evaluar cómo responden los dispositivos a las fluctuaciones en el suministro eléctrico, los cambios bruscos de temperatura, las vibraciones, los eventos electromagnéticos y las anomalías transitorias que pueden interrumpir la conectividad o afectar al cifrado y al procesamiento de señales. Las configuraciones tradicionales dificultan la reproducción de estas condiciones eléctricas y ambientales combinadas con la fidelidad, precisión y repetición necesarias para la validación de grado de misión.

Las plataformas de pruebas de integridad energética diseñadas específicamente proporcionan una forma controlada y repetible de emular escenarios operativos del mundo real, incluyendo caídas de tensión, sobretensiones, ruido de alta frecuencia, secuencias de arranque y cambios dinámicos de carga. Los flujos de trabajo preparados para la automatización, las mediciones sincronizadas de alta resolución y los perfiles de tensión programables permiten a los ingenieros caracterizar la respuesta transitoria, la estabilidad de los enlaces, la sensibilidad a la potencia y el rendimiento de la ondulación en todos los ciclos de trabajo relevantes para la misión. Al estandarizar estas evaluaciones en un único entorno integrado, los equipos pueden acelerar la cualificación, demostrar el cumplimiento de los requisitos MIL-STD y DO-160, y garantizar que los sistemas de comunicación sigan siendo fiables y seguros en las condiciones de funcionamiento más exigentes del sector aeroespacial y de defensa.

Solución para pruebas de potencia de dispositivos de comunicación móvil

La validación de la integridad de la alimentación de los dispositivos de comunicación móvil requiere reproducir con precisión las condiciones de suministro fluctuantes, los eventos transitorios y las tensiones eléctricas relevantes para la misión. La solución de pruebas de alimentación para dispositivos de comunicación móvil de Keysight combina una respuesta transitoria rápida, mediciones de alta precisión y un control preparado para la automatización, con el fin de crear una plataforma unificada para evaluar la estabilidad y la resistencia de los dispositivos. Los ingenieros pueden aplicar perfiles de tensión programables, simular transiciones de carga dinámicas y capturar datos sincronizados de tensión y corriente para evaluar la ondulación, el tiempo de recuperación y la respuesta ante fallos. El sistema agiliza las pruebas al consolidar las funciones de suministro y medición en una única configuración, lo que permite una caracterización repetible en radios tácticas, módulos de comunicación aeronáutica y sistemas de datos desplegables sobre el terreno. Este enfoque integrado reduce la complejidad de la configuración, refuerza los flujos de trabajo de cualificación y mejora la confianza en el cumplimiento de los estrictos requisitos aeroespaciales y de defensa.

Explore los productos de nuestra solución de pruebas de alimentación para dispositivos de comunicación móvil.

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?