MIPI C-PHYレシーバーの性能検証方法

任意波形ジェネレータ
+ 任意波形発生器

ストレス条件下でのC-PHYレシーバー性能の検証

MIPI C-PHYレシーバーの検証は、3線式マルチレベル信号方式のため、本質的に困難です。この方式では、各ワイヤの状態の組み合わせがレシーバーで異なる電圧関係を生成します。信頼性の高い動作を確保するには、実際のチャネル障害を反映したノイズの多いストレス条件下で、レシーバーの感度と堅牢性を検証する必要があります。わずかな実装の違いやマージン不足は、断続的なシステム障害につながる可能性があるため、コンプライアンスおよび展開の前に包括的なレシーバーテストが不可欠です。

効果的なC-PHYレシーバーのコンフォーマンス・テストには、正確に校正された信号生成、ノイズおよびジッタストレスの制御された注入、および標準で定義されたテスト条件下でのBERベースの感度測定が必要です。エンジニアは、再現性のある障害レベルで準拠したワイヤ状態パターンを生成し、校正された計測器を使用して刺激の精度を検証し、MIPIで定義されたテストケースの実行を自動化して、結果が再現可能であり、仕様にトレーサブルであることを確認する必要があります。

C-PHY レシーバー検証テストソリューション

MIPI C-PHYレシーバーの検証には、感度と堅牢性を正確に評価するために、精密に校正されたストレス信号生成と、一貫して再現可能なビットエラー率測定が必要です。キーサイトのC-PHYレシーバー検証テストソリューションには、自動校正とテスト実行のためのMIPI C-PHYレシーバー・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアが含まれており、準拠したマルチレベル・ワイヤ状態パターンを生成するための高性能任意波形発生器、信号校正と検証のための高性能オシロスコープ、およびレシーバー感度、障害耐性、MIPI C-PHY仕様への準拠を評価するための統合分析ワークフローで構成されています。

当社のC-PHYレシーバー検証テストソリューションのブロック図を見る

C-PHY レシーバー検証テストソリューション

当社のC-PHYレシーバー検証テストソリューション向け製品を探す

リソースのご紹介

C-PHYレシーバー検証テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?