何をお探しですか?
N5991MC2A MIPI C-PHYレシーバー・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェア
システム校正とC-PHY 2.0レシーバー・コンフォーマンス・テストを自動化するための高速で信頼性の高いアプリケーションにより、測定器の使用率を最大化することができます。
ハイライト
- 自動レシーバーストレス信号校正/コンフォーマンステスト手順によるガイド付きセットアップ
- ワンボタンコンフォーマンス機能でテストプロセスを簡素化
- コンフォーマンステストや特性評価の範囲を超えたエキスパートモード
- シングル/マルチレーン C-PHYSM レシーバーを迅速に特性評価
- 後処理が容易なHTMLとMicrosoft Excelのレポート
- N5991MC2Eフレームジェネレーターとデバッグツールにより、DUTを容易にデバッグでき、すべてのC-PHYパラメータをアプリケーション用語でセットアップ可能
キーサイトN5991MC2Aレシーバー・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアは、キーサイト M8195A任意波形発生器の価値を最大限に引き出し、使いやすいユーザーインタフェースでのC-PHY 2.0レシーバ設計を簡単なテスト、デバッグ、特性評価に役立ちます。 このソフトウェアは、複雑なストレス信号の合成、校正、レシーバーのテスト手順を自動化し、人的要因に代わって一貫性と再現性を保証します。 その過程でソフトウェアは、HTMLもしくはMicrosoft Excelでエクスポートできるテストレポートを作成し、詳細なデータ解析も可能です。
お使いのC-PHY 2.0 DUTのデバッグを容易にするソフトウェアツールであるキーサイトN5991MC2Eフレームジェネレーターで、C-PHY 2.0 レシーバー・テスト・ステーションを補完しましょう。 このツールで複雑なC-PHY波形が作成でき、主にアドホックデバッギングに使用されます。
キーサイトのパートナー、BitifEye Digital Test Solutionsは高速デジタル・テスト・オートメーションのマーケットリーダーであり、キーサイトの測定器ポートフォリオを補完する統合ソリューションを提供しています。 BitifEyeおよび同社の豊富なソフトウェア/ハードウェア製品やサービスの詳細については、www.bitifeye.comをご覧ください。
MIPI®のサービスマークとロゴマークはMIPI Alliance, Inc.が所有しています。キーサイト・テクノロジーによるこれらのマークの使用はライセンスに基いて行われています。 その他のサービスマークや商標は、それぞれの所有者に帰属
Free Trials
A 30-day trial license can be requested from our partner BitifEye.
N5991MC2Aに関心をお持ちいただけましたか。
MIPI C-PHYレシーバー・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアの機能拡張
N5991MC2A MIPI C-PHYレシーバー・コンフォーマンス・テスト・ソフトウェアの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。