Como validar o desempenho do receptor MIPI C-PHY

Geradores de forma de onda arbitrária
+ Geradores de formas de onda arbitrárias

Validar o desempenho do receptor C-PHY em condições de estresse

A validação do receptor MIPI C-PHY é inerentemente desafiadora devido ao seu esquema de sinalização de três fios e múltiplos níveis, no qual cada combinação de estado dos fios produz relações de tensão distintas no receptor. Para garantir um funcionamento confiável, é necessário validar a sensibilidade e a robustez do receptor em condições ruidosas e sob estresse que reflitam as degradações reais do canal. Pequenas diferenças de implementação ou margem insuficiente podem levar a falhas intermitentes do sistema, tornando essencial a realização de testes abrangentes do receptor antes da certificação de conformidade e da implantação.

Para que os testes de conformidade do receptor C-PHY sejam eficazes, é necessário contar com geração de sinais precisamente calibrada, injeção controlada de ruídos e distorções de jitter, além da medição da sensibilidade com base na taxa de erros de transmissão (BER) em condições de teste definidas pela norma. Os engenheiros devem gerar padrões de estado de fio em conformidade com a norma, com níveis de interferência repetíveis, verificar a precisão dos estímulos utilizando instrumentação calibrada e automatizar a execução dos casos de teste definidos pela MIPI, a fim de garantir que os resultados sejam reproduzíveis e rastreáveis até a especificação.

Solução para testes de validação de receptores C-PHY

A validação do receptor MIPI C-PHY requer a geração de sinais sob estresse calibrados com precisão e medições da taxa de erros de bits consistentemente repetíveis para avaliar com exatidão a sensibilidade e a robustez. A solução de teste de validação de receptores C-PHY da Keysight inclui software de teste de conformidade de receptores MIPI C-PHY para calibração automatizada e execução de testes, executado em um gerador de formas de onda arbitrárias de alto desempenho para produzir padrões de estado de fio multinível em conformidade, um osciloscópio de alto desempenho para calibração e verificação de sinais e fluxos de trabalho de análise integrados para avaliar a sensibilidade do receptor, a tolerância a interferências e a conformidade com as especificações MIPI C-PHY.

Veja o diagrama de blocos da nossa solução de teste de validação do receptor C-PHY

Solução para testes de validação de receptores C-PHY

Conheça os produtos da nossa solução de teste de validação de receptores C-PHY

Descubra recursos e percepções

Recursos adicionais para o teste de validação do receptor C-PHY

Casos de uso relacionados

logotipo de contato

Entre em contato com um de nossos especialistas

Precisa de ajuda para encontrar a solução certa para você?