BLEおよびWLAN IoTのRF性能を検証する方法

IoT無線テスト
+ IoTワイヤレス・テスト

BLEおよびWLAN RF性能検証ワークフロー

IoTワイヤレス性能は、無線リンクの両側、すなわちデバイスがいかに一貫して送信し、いかに確実に受信して応答するかに依存します。Bluetooth® Low EnergyおよびWLANデバイスの場合、RF性能検証は、製品が開発から製造または展開に移行する前に、エンジニアが送信機挙動、受信機性能、およびシグナリング応答を検証するのに役立ちます。これは、最終ファームウェアを実行し、小型アンテナを使用し、物理的なRFテストコネクタをサポートしない可能性のあるコンパクトなIoT製品にとって特に重要です。

キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、BLEおよびWLANデバイス向けの伝導および非伝導シグナリングテストをサポートしています。エンジニアは、送信機チャネルパワー、送信機パワーエンベロープ、アドバタイジングインターバルなどの測定値を使用して送信機性能を検証できます。また、チャネルベースのパケットエラーレート、複合パケットエラーレート、スキャン応答データスループット測定値を使用して受信機挙動を特性評価することもできます。

BLEおよびWLAN IoT向けRF性能試験ソリューション

BLEおよびWLAN IoTデバイスは、期待される範囲内で送信し、ワイヤレス信号を確実に受信して応答する必要があります。キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・ソリューションは、最終ファームウェアを実行するデバイスでの伝導および非伝導シグナリングテストをサポートしており、エンジニアが送信機チャネルパワー、送信機パワーエンベロープ、アドバタイジングインターバル、チャネルベースのパケットエラーレート、複合パケットエラーレート、およびスキャン応答データスループットを検証するのに役立ちます。これらの測定は、チームがRF性能を検証し、テスト制限を設定し、限界性能のデバイスを特定し、再現性のあるR&Dおよび製造ワークフローをサポートするのに役立ちます。OTAテストの場合、シールドされたセットアップとパスロス認識は、デバイス性能に焦点を当てながら測定の信頼性を維持するのに役立ちます。

BLEおよびWLAN IoT RF性能テストソリューションのブロック図を見る

BLEおよびWLAN IoT向けRF性能試験ソリューション

BLEおよびWLAN IoT RF性能テスト用製品を探す

リソースのご紹介

BLEおよびWLAN IoT RF性能テストに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?