ベクトル・ネットワーク・アナライザ
+ ベクトル・ネットワーク・アナライザ

シミュレーションによるRFコイルのテストと特性評価

RFコイルの性能を最適化するには、高品質のMRI画像と患者の安全性を確保するために、徹底した設計シミュレーションとマルチチャンネルテストが必要です。高性能RFコイルの設計において重要なパラメータは、磁場効率、インピーダンス不整合、チャンネル間カップリングの3つです。設計エンジニアは、シミュレーションソフトウェアを使用して、信号対雑音比(SNR)を高め、MRIシステムからコイルへの電力伝達を最大化するためのコイルの効率をチェックします。設計シミュレーションはまた、反射やクロストークを最小限に抑えるのにも役立ちます。

ベクトルネットワークアナライザはSパラメータ測定を決定でき、エンジニアは反射損失パラメータの結果を使用してコイルのインピーダンス整合を決定できます。さらに、挿入損失パラメータの結果は、RFコイルの異なるチャネル間の結合を示します。これらの2つのテストには、マルチチャネルコイルに対応するためにマルチポートベクトルネットワークアナライザを使用することが推奨されます。

MRI RFコイル特性特性評価 ソリューション

MRI RFコイルの製造には、インピーダンス整合、放射、およびチャネル間結合のテストが必要です。キーサイトのMRI RFコイル特性評価テストソリューションは、キーサイトのベクトルネットワークアナライザとPathWave EMデザインソフトウェアで構成されています。キーサイトのネットワークアナライザは、通常2、4、または6ポートを提供し、最大32チャネルをサポートするための容易な拡張性を可能にします。そのマルチポートバージョンは、テストプロセスを大幅に簡素化します。EMデザインソフトウェアは、RFコイルおよびその他の高速RFまたはマイクロ波コンポーネントの3D電磁効果を解析することにより、RFコイルの環境をシミュレートおよびモデル化します。

当社のMRI RFコイル特性評価ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?