Vektor-Netzwerk-Analysator
+ Vektornetzwerk-Analysator

Prüfung und Charakterisierung von RF-Spulen durch Simulation

Die Optimierung der Leistung von HF-Spulen erfordert eine gründliche Designsimulation und Mehrkanaltests, um qualitativ hochwertige MRT-Bilder und die Sicherheit der Patienten zu gewährleisten. Drei Schlüsselparameter bei der Entwicklung von Hochleistungs-HF-Spulen sind die Feldeffizienz, die Impedanzfehlanpassung und die Kopplung zwischen den Kanälen. Die Entwicklungsingenieure verwenden Simulationssoftware, um die Effizienz der Spulen im Hinblick auf ein besseres Signal-Rausch-Verhältnis (SNR) und eine maximale Leistungsübertragung vom MRT-System zu den Spulen zu prüfen. Die Designsimulation hilft auch bei der Minimierung von Reflexionen und Übersprechungen.

Ein Vektornetzwerkanalysator kann die S-Parameter-Messungen ermitteln, und Ingenieure können die Ergebnisse der Reflexionsverlust-Parameter nutzen, um die Impedanzanpassung der Spulen zu bestimmen. Außerdem zeigen die Ergebnisse der Einfügedämpfungsparameter die Kopplung zwischen verschiedenen Kanälen von HF-Spulen an. Es wird empfohlen, für diese beiden Tests einen Mehrkanal-Vektornetzwerkanalysator zu verwenden, um die mehrkanaligen Spulen zu berücksichtigen.

Lösung zur Charakterisierung von MRI RF-Spulen

Die Fertigung von MRT-HF-Spulen erfordert Tests auf Impedanzanpassung, Abstrahlung und Interkanal-Kopplung. Die MRT-HF-Spulen-Charakterisierungstestlösung von Keysight besteht aus dem Keysight Vektor-Netzwerkanalysator und der PathWave EM Design-Software. Der Keysight Netzwerkanalysator bietet standardmäßig zwei, vier oder sechs Ports, was eine einfache Skalierbarkeit zur Unterstützung von bis zu 32 Kanälen ermöglicht. Die Mehrport-Version vereinfacht den Testprozess erheblich. Die EM Design-Software simuliert und modelliert die Umgebung der HF-Spulen, indem sie die elektromagnetischen 3D-Effekte der HF-Spulen und anderer Hochgeschwindigkeits-HF- oder Mikrowellenkomponenten analysiert.

Demo der Lösung zur Charakterisierung von MRI RF-Spulen ansehen

Entdecken Sie die Produkte unserer Lösung zur Charakterisierung von MRI RF-Spulen

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Nehmen Sie Kontakt mit einem unserer Experten auf

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?