DDR5トランスミッター テスト方法

XR8オシロスコープ
+ XR8 オシロスコープ

Executing A Wide Range of Conformance Tests Based on JEDEC Standards

DDR5トランスミッタのコンプライアンスに関する物理層 (PHY) 電気テストには、JEDEC (Joint Electron Device Engineering Council) によって定義された広範な適合性テストの実行が含まれます。第5世代ダブルデータレートメモリ (DDR5) のJEDEC仕様には、トランスミッタのコンプライアンスに必要とされる適合性測定とテストケースの網羅的なリストが含まれています。

DDR5デバイスのテスト時、検証エンジニアは、専用のハードウェアとソフトウェアを使用して、コンプライアンス・テストのキャリブレーション、セットアップ、実行、およびドキュメント作成を自動化できます。これには、高実効ビット数(ENOB)を備えた高帯域幅オシロスコープ(>25 GHz)、測定信号への影響を最小限に抑えるように設計された高帯域幅プローブ、およびシリコンにできるだけ近い位置でプロービングするためのインターポーザ・ボードが必要です。これに加えて、テスト設定、実行、評価、自動化、およびレポート生成のためのソフトウェアを組み合わせます。

DDR5 トランスミッタのコンプライアンス試験ソリューション

DDR5トランスミッターと他のデバイスとの相互運用性を確保するには、JEDEC適合規格に照らしてテストする必要があります。キーサイトのDDR5トランスミッター・コンプライアンス・テスト・ソリューションは、Keysight XR8オシロスコープ、InfiniiMax 4プローブ、およびDDR5コンプライアンス・テスト・ソフトウェアで構成されています。これらのハードウェアとソフトウェアの組み合わせは、DDR5デバイスがDDR5仕様の厳しい要件を満たすことを保証するための包括的なソリューションを提供します。

DDR5トランスミッタ・コンプライアンス・テストのデモを見る

DDR5トランスミッタ・コンプライアンス・テスト用製品を探す

関連するユースケース

DDRテストに関するよくあるご質問

DDRテストは、DDRやLPDDRなどのテクノロジーを使用する他のデバイスとのメモリ・デバイスの信頼性、性能、および互換性を確保するために不可欠です。展開前に潜在的な問題を特定して修正し、安定した動作を確保し、システムにおける高価な障害を防ぐのに役立ちます。DDRコンプライアンス・テストは、JEDEC認証にも必要です。

DDRテストは、DDR5などのDDRテクノロジーの高速化、複雑なシグナル・インテグリティ要件、および厳しいマージン内での正確な測定の必要性により、課題に直面しています。正確な信号捕捉の確保、ノイズ管理、および業界標準への適合性の検証が、主要な課題です。

DDRコンプライアンス・テストには、通常、オシロスコープ、ビットエラーレートテスター (BERT)、低負荷プローブ、コンプライアンス・ソフトウェアなどの特殊なツールが必要です。これらのツールは、ジッタ、タイミング、アイダイアグラム、電気的特性などのパラメータのテストを可能にし、DDRデバイスが業界標準および仕様を満たしていることを保証します。

DDRテストには、正確で信頼性の高い信号測定を提供するプローブが不可欠です。高速デジタル信号用に設計された高品質で低負荷のプローブが推奨されます。これらには、差動プローブ、アクティブ・プローブ、またはテスト中の最適なシグナル・インテグリティを確保するための専用DDRプロービング・ソリューションが含まれる場合があります。

自動化されたコンプライアンス・テスト・ソフトウェアは、テスト・プロセスを効率化することで時間節約のメリットを提供します。これにより、迅速なセットアップ構成、自動テスト手順、およびテスト・セットアップの保存と呼び出しが可能になります。さらに、このアプリケーションは効率的な解析ツールを提供し、手動での測定および解析タスクに必要な時間を短縮します。

ロジックアナライザは、デジタル信号の詳細な解析を可能にすることで、DDRテストにおいて重要な役割を果たします。機能上の問題のデバッグ、プロトコル違反の特定、およびシステムレベルのタイミング解析に役立ちます。メモリ解析ソフトウェアと併用することで、ロジックアナライザはDDR/LPDDRプロトコル準拠に関する洞察を提供し、効率的なトラブルシューティングと検証を支援します。

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?