入荷検査におけるコンデンサの許容差の選別方法

ベンチトップ LCRメータ―
+ ベンチトップLCRメーター

規模に応じた部品の一貫性を確保

電子アセンブリで使用されるコンデンサは、大量生産における回路性能の一貫性を維持するために、公差仕様を満たす必要があります。静電容量のばらつきは、プロセス変動、材料の不均一性、またはサプライヤの違いによって生じる可能性があり、これにより、フィルタリングの劣化、タイミングエラー、電力効率の低下、信頼性の低下につながります。電源管理、信号調整、およびRF回路において、公称静電容量からのわずかなずれがシステム安定性に影響を与える可能性があります。効果的な公差テストは、部品の品質、設計準拠、および長期的な生産の一貫性を確保するのに役立ちます。

受入検査プロセスは、生産に入る前に大量の部品を選別するために、高速かつ高精度の静電容量測定に依存しています。エンジニアは統計的サンプリングまたは全バッチテストを実施し、部品が指定された公差範囲内にあることを確認します。公差外の部品を早期に特定することで、メーカーは組み立て不良を防ぎ、手直しを減らし、生産歩留まりを向上させることができます。正確な部品選別は、半導体および電子機器製造ワークフローにおけるサプライヤ認定、プロセス制御、および長期的な品質保証もサポートします。

コンデンサの許容差選別ソリューション

このソリューションは、高速で再現性の高い静電容量測定に最適化された高精度LCRメータを使用し、高スループットのコンデンサ公差選別を可能にします。この測定器は、高い基本確度、高速測定、および周波数と電圧レベルを構成可能な安定したACテスト信号を提供し、これにより、大量の部品の一貫した評価が可能になります。その高い測定分解能と低ノイズ性能により、公称静電容量値からのわずかな偏差を確実に検出できます。統合されたビニング機能とコンパレータ機能は、事前定義された公差制限に対する部品の迅速な分類をサポートし、これにより、効率的な合否選別が可能になり、オペレータに依存するばらつきが最小限に抑えられます。プログラマブルなテスト条件や高速測定モードなどの高度な機能により、エンジニアは選別プロセスをさまざまな部品タイプや生産要件に適応させることができます。一貫した測定アーキテクチャは、大規模なサンプルサイズ全体での再現性を保証し、ロット間変動とプロセス安定性の正確な評価をサポートします。このソリューションは、自動テストシステムと手動検査環境の両方に導入でき、製造ワークフロー全体にわたる柔軟性を提供します。正確、高速、かつスケーラブルなコンデンサ選別を可能にすることで、このソリューションは、品質管理を改善し、生産リスクを低減し、電子システムの信頼性の高い性能を保証します。

コンデンサ公差選別ソリューションのブロック図を参照

入荷検査におけるコンデンサの許容差の選別方法 ブロック図

当社のコンデンサ公差選別ソリューション向け製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?