Cómo comprobar la tolerancia de los condensadores en el control de entrada

Medidores LCR de sobremesa
+ Medidores LCR de sobremesa

Garantizar la coherencia de los componentes a gran escala

Los condensadores utilizados en los conjuntos electrónicos deben cumplir las especificaciones de tolerancia para mantener un rendimiento constante de los circuitos en la fabricación a gran escala. Las variaciones en la capacitancia pueden deberse a la variabilidad del proceso, a inconsistencias en los materiales o a diferencias entre proveedores, lo que puede provocar un empeoramiento del filtrado, errores de sincronización, una menor eficiencia energética y una fiabilidad reducida. En los circuitos de gestión de potencia, acondicionamiento de señales y radiofrecuencia, pequeñas desviaciones respecto a la capacitancia nominal pueden afectar a la estabilidad del sistema. La realización de pruebas de tolerancia eficaces ayuda a garantizar la calidad de los componentes, el cumplimiento del diseño y la consistencia de la producción a largo plazo.

Los procesos de inspección de entrada se basan en mediciones de capacitancia de alta velocidad y gran precisión para examinar grandes volúmenes de componentes antes de que entren en producción. Los ingenieros realizan muestreos estadísticos o pruebas de lotes completos para verificar que los componentes se encuentren dentro de los márgenes de tolerancia especificados. Al identificar a tiempo las piezas que se salen de los límites de tolerancia, los fabricantes pueden evitar defectos de montaje, reducir las repeticiones de trabajo y mejorar el rendimiento de la producción. La selección precisa de los componentes también contribuye a la cualificación de proveedores, al control de procesos y al aseguramiento de la calidad a largo plazo en los flujos de trabajo de la fabricación de semiconductores y productos electrónicos.

Solución para la selección de condensadores en función de su tolerancia

Esta solución permite realizar un cribado de tolerancia de condensadores de alto rendimiento mediante un medidor LCR de precisión optimizado para la medición rápida y repetible de la capacitancia. El instrumento ofrece una alta precisión básica, una gran velocidad de medición y señales de prueba de CA estables con niveles de frecuencia y tensión configurables, lo que permite una evaluación coherente de grandes lotes de componentes. Su alta resolución de medición y su bajo nivel de ruido permiten detectar de forma fiable pequeñas desviaciones respecto a los valores nominales de capacitancia. Las funciones integradas de clasificación por rangos y comparador permiten una rápida clasificación de los componentes según límites de tolerancia predefinidos, lo que facilita una clasificación eficiente en «apto/no apto» y minimiza la variabilidad dependiente del operador. Advanced , como las condiciones de prueba programables y los modos de medición de alta velocidad, permiten a los ingenieros adaptar los procesos de cribado a diferentes tipos de componentes y requisitos de producción. La arquitectura de medición uniforme garantiza la repetibilidad en muestras de gran tamaño, lo que permite una evaluación precisa de la variación entre lotes y de la estabilidad del proceso. La solución puede implementarse tanto en sistemas de prueba automatizados como en entornos de inspección manual, lo que proporciona flexibilidad en todos los flujos de trabajo de fabricación. Al permitir una selección de condensadores precisa, rápida y escalable, esta solución mejora el control de calidad, reduce el riesgo de producción y garantiza un rendimiento fiable de los sistemas electrónicos.

Véase el diagrama de bloques de la solución para la selección de condensadores en función de la tolerancia

Cómo comprobar la tolerancia de los condensadores en el diagrama de bloques de la inspección de entrada

Descubre los productos de nuestra solución de selección de condensadores por tolerancia

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?