ATEシステム容量 供給
+ ATEシステム容量 供給

衛星地上試験用の高忠実度太陽電池アレイシミュレーション

衛星はソーラーアレイを主要な電源として利用しており、宇宙船の電源システムを検証するには、これらのアレイが軌道上で経験する電気的および環境的条件を正確に再現する必要があります。地上試験中、エンジニアは広範囲にわたる照射レベルの変化、極端な温度変動、スピン、食、影などの軌道効果を考慮する必要があります。衛星の電力プロファイルは動的なIVカーブ挙動に依存するため、開回路電圧、短絡電流、最大電力点挙動を含む、基礎となる太陽光発電特性を正確に表現することは、意味のある評価に不可欠です。実際のソーラーアレイを使用することは非現実的で安全ではないため、シミュレーションが、制御された再現可能なテスト条件を達成できる唯一の方法となります。

専用のソーラーアレイシミュレータ (SAS) は、エンジニアがこれらの複雑な動作シナリオを精度と応答性をもって再現することを可能にします。専用SASは、低出力容量、高速IV曲線遷移、およびデリケートな宇宙船電子機器を過渡現象やスイッチング異常から保護するメカニズムを提供します。温度効果、照射変化、シャドウイング条件、およびシャントスイッチングやMPPT動作などのバスレギュレーション動作をモデル化することにより、これらのプラットフォームは統合および受け入れテスト中の正確なサブシステム検証をサポートします。この標準化されたアプローチは、再現性を向上させ、安全性を高め、打ち上げ前の衛星電源システム性能の検証を加速します。

衛星地上試験ソリューション

正確な衛星地上テストには、高速なIV曲線遷移、温度および照射による挙動、スピン、食、影などの軌道効果を再現できるソーラーアレイシミュレータが必要です。キーサイトの衛星地上テストソリューションは、高速曲線生成、低出力静電容量、およびプログラム可能なソフトリミット、総電流制限、オーバースイッチング保護、リモート禁止などの高度な保護機能を提供し、ミッションクリティカルな宇宙船エレクトロニクスを保護します。エンジニアは、Voc、Isc、Vmp、Imp条件をモデル化し、シャントスイッチングおよびMPPTバスレギュレーションの挙動を評価し、優れた応答性で動作点間を遷移できます。モジュラーアーキテクチャは、高電力密度、システムスケーラビリティ、および迅速なモジュール交換を可能にし、信頼性、再現性、効率的な衛星地上テストをサポートします。

当社の衛星地上試験ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

ご自分に合ったソリューションを見つけるのにお困りですか?