Cómo realizar pruebas en tierra de satélites

Fuente de alimentación del sistema ATE
+ Fuente de alimentación del sistema ATE

Simulación de alta fidelidad de paneles solares para pruebas en tierra de satélites

Los satélites utilizan paneles solares como principal fuente de energía, y para validar los sistemas de alimentación de las naves espaciales es necesario reproducir con precisión las condiciones eléctricas y ambientales que experimentan estos paneles en órbita. Durante las pruebas en tierra, los ingenieros deben tener en cuenta niveles de irradiación muy variables, oscilaciones extremas de temperatura y efectos orbitales como el giro, los eclipses y las sombras. Dado que los perfiles de potencia de los satélites dependen del comportamiento dinámico de la curva IV, es esencial representar con precisión las características fotovoltaicas subyacentes -incluyendo el voltaje de circuito abierto, la corriente de cortocircuito y el comportamiento del punto de máxima potencia- para realizar una evaluación significativa. El uso de paneles solares reales es poco práctico e inseguro, por lo que la simulación es el único método capaz de lograr condiciones de ensayo controladas y repetibles.

Los simuladores de paneles solares (SAS) permiten a los ingenieros reproducir estos complejos escenarios operativos con precisión y capacidad de respuesta. Un SAS específico proporciona baja capacitancia de salida, transiciones rápidas de la curva IV y mecanismos de protección que protegen la delicada electrónica de las naves espaciales de eventos transitorios y anomalías de conmutación. Al modelar los efectos de la temperatura, los cambios de irradiación, las condiciones de sombra y los comportamientos de regulación del bus, como la conmutación en derivación y el funcionamiento MPPT, estas plataformas admiten una validación precisa del subsistema durante las pruebas de integración y aceptación. Este enfoque estandarizado mejora la repetibilidad, aumenta la seguridad y acelera la verificación del rendimiento del sistema de alimentación del satélite antes del lanzamiento.

Solución para pruebas en tierra de satélites

La precisión de las pruebas en tierra de satélites requiere un simulador de paneles solares capaz de reproducir las rápidas transiciones de curva IV, el comportamiento impulsado por la temperatura y la irradiación, y los efectos orbitales como el giro, el eclipse y la sombra. La solución de Keysight para pruebas en tierra de satélites ofrece generación de curvas de alta velocidad, baja capacitancia de salida y funciones de protección avanzadas, como límites suaves programables, limitación de corriente bruta, protección contra sobreconmutación e inhibición remota, para proteger la electrónica de misión crítica de las naves espaciales. Los ingenieros pueden modelar las condiciones de Voc, Isc, Vmp e Imp, evaluar los comportamientos de conmutación en derivación y regulación de bus MPPT, y realizar transiciones entre puntos de funcionamiento con una capacidad de respuesta excepcional. Una arquitectura modular permite una alta densidad de potencia, escalabilidad del sistema y una rápida sustitución de los módulos, lo que favorece la realización de pruebas en tierra de satélites fiables, repetibles y eficientes.

Explore los productos de nuestra solución de pruebas terrestres de satélites

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada?