インテントベースのネットワークテストの実施方法

IxNetwork MCP
+ IxNetwork MCP

インテントベース・テストによるネットワーク検証の加速

多くのチームは、テストを開始する前段階として、テスト要件の詳細な構成への翻訳、トポロジの手動構築、トラフィックパターンの定義、および合否基準の設定に多大な時間を費やしています。この複雑さは、検証サイクルの遅延、新規ユーザーのオンボーディング時間の増加を招き、「ネットワークが意図した通りに動作することを確認する」という本来の目的に集中する妨げとなります。ネットワークがより大規模かつ動的になるにつれて、従来の構成主導型テストでは、新しいシナリオの迅速な検証、テストカバレッジの拡張、および自動化の効率的な活用のハードルが高くなっています。

こうした課題に対処するため、IxNetwork Model Context Protocol(MCP)は、ネットワークテストに対するインテントベースのアプローチを導入します。ユーザーは、テスト構成を手動で1ステップずつ構築する代わりに、自然言語でテストの目的を記述するだけで済みます。ネットワークトポロジの検証、特定のトラフィックパターンの生成、成功基準の定義のいずれにおいても、IxNetwork MCPはAI駆動型の自動化とネットワークテストのインテリジェンスを組み合わせ、構成、実行、結果分析を含む完全なテストワークフローへとユーザーの意図を変換します。既存のGUIワークフロー、Representational State Transfer(REST)API統合、および自動化フレームワークと連携しながら、IxNetwork MCPは、独自のインターフェースに制限されることなく、オープンで標準ベースのアプローチを通じて、セットアップの複雑さを軽減し、オンボーディングを加速し、組織がAI支援テストを採用できるようにします。その結果、検証の迅速化、テストカバレッジの拡大が実現し、エンジニアはテスト作成ではなくインサイトとイノベーションに集中する時間を増やすことができます。

インテントベースのワークフローによるAI駆動型ネットワークテストの実現

ネットワークテストを、構成集約型のプロセスから成果駆動型のワークフローへと変革します。インテントベース・テストにより、チームは検証サイクルの加速、運用効率の向上、およびテストカバレッジの拡大を実現すると同時に、既存のラボ環境や自動化環境内でAI支援による自動化を活用できます。その結果、実用的なインサイトへの迅速なアクセスが可能になり、テスト設定ではなくイノベーションにより注力できるようになります。

IxNetwork MCPの製品ツアーを見る

IxNetwork MCPのワークフローを見る

IxNetwork MCP ワークフロー

AIインフラストラクチャ・ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?