電界効果トランジスタ(FET)のドレイン電流の測定方法

必須の卓上型直流電源
+ Essential ベンチトップDC電源

FET電流の高精度測定

ドレイン-ソース電圧の関数としてのドレイン電流の正確な測定は、金属酸化膜半導体電界効果トランジスタ (MOSFET) の動作領域を理解し、デバイスの動作を検証し、教育および初期段階の設計ワークフローをサポートするために不可欠です。これらの測定は、飽和、線形動作、デバイス効率などの主要な特性に関する洞察を提供し、これらはモデリングおよび回路設計にとって重要です。専用の半導体アナライザが一般的に使用されていますが、多くのラボ環境では、これらの評価を実行するためによりアクセスしやすく柔軟なアプローチが求められます。

マルチ出力DC電源を使用することで、エンジニアは制御された電圧スイープを実行し、意味のある解析に十分な精度で電流応答を捕捉できます。ドレイン-ソース電圧とゲート-ソース電圧の独立した制御により特性曲線の生成が可能になり、正確な電流測定はデバイス性能の詳細な評価をサポートします。このアプローチは、安全で再現性のあるテストを可能にし、特殊な測定器なしでトランジスタ特性評価を行うための実用的な方法を提供します。

FETドレイン電流測定ソリューション

MOSFETのドレイン電流応答の測定には、制御された電圧スイープを実行しながら低レベル電流を正確に捕捉できるテストセットアップが必要です。キーサイト Essential ベンチトップDC電源は、1台の測定器内の複数の出力を使用して、ドレイン-ソース電圧 (VDS) の高精度なソース供給と独立したゲートバイアス (VGS) を可能にします。このソリューションは、低ノイズ動作、測定誤差を最小限に抑えるための短い接続経路、および正確な特性評価のための高分解能電流読み取りをサポートします。USBまたはLAN経由で接続すると、エンジニアはスクリプト環境などのPCベースのツールを使用して電圧スイープとデータロギングを自動化でき、デバイス動作の効率的で再現性のある解析を可能にします。

当社のFETドレイン電流測定ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?