Wie man den Drainstrom von Feldeffekttransistoren (FETs) misst

Essential Tisch-Gleichstromnetzteil
+ Essential Tisch-Gleichstromnetzteil

FET-Strom präzise messen

Die präzise Messung des Drainstroms in Abhängigkeit von der Drain-Source-Spannung ist unerlässlich, um die Betriebsbereiche von Metall-Oxid-Halbleiter-Feldeffekttransistoren (MOSFETs) zu verstehen, das Bauelementverhalten zu validieren und sowohl Lehr- als auch Entwicklungsprozesse zu unterstützen. Diese Messungen liefern Einblicke in wichtige Eigenschaften wie Sättigung, linearen Betrieb und Bauelementwirkungsgrad, die für die Modellierung und den Schaltungsentwurf entscheidend sind. Obwohl spezielle Halbleiteranalysatoren häufig zum Einsatz kommen, benötigen viele Laborumgebungen zugänglichere und flexiblere Methoden zur Durchführung dieser Untersuchungen.

Durch die Verwendung einer DC-Stromversorgung mit mehreren Ausgängen können Ingenieure kontrollierte Spannungssweeps durchführen und die Stromantwort mit ausreichender Präzision für eine aussagekräftige Analyse erfassen. Die unabhängige Steuerung von Drain-Source- und Gate-Source-Spannungen ermöglicht die Erstellung von Kennlinien, während eine genaue Strommessung die detaillierte Bewertung der Geräteleistung unterstützt. Dieser Ansatz ermöglicht sichere, wiederholbare Tests und bietet eine praktische Methode zur Transistorencharakterisierung ohne spezielle Instrumentierung.

Lösung zur Messung des Drainstroms von FETs

Die Messung der MOSFET-Drain-Stromantwort erfordert einen Testaufbau, der in der Lage ist, kontrollierte Spannungssweeps durchzuführen und gleichzeitig Ströme im unteren Bereich präzise zu erfassen. Die Essential Tisch-DC-Netzgeräte von Keysight ermöglichen eine präzise Bereitstellung der Drain-Source-Spannung (VDS) und eine unabhängige Gate-Vorspannung (VGS) über mehrere Ausgänge in einem einzigen Instrument. Diese Lösung unterstützt einen rauscharmen Betrieb, kurze Verbindungswege zur Minimierung von Messfehlern sowie eine hochauflösende Stromrücklesung für eine genaue Charakterisierung. Über USB oder LAN verbunden, können Ingenieure Spannungssweeps und Datenprotokollierung mit PC-basierten Tools wie Skripting-Umgebungen automatisieren, was eine effiziente und wiederholbare Analyse des Geräteverhaltens ermöglicht.

Entdecken Sie Produkte in unserer Lösung zur Messung des FET-Drainstroms.

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?