Cómo medir la corriente de drenaje de los transistores de efecto de campo (FET)

Fuente de alimentación de CC Essential
+ Fuente de alimentación de CC Essential

Medir con precisión la corriente del FET

La medición precisa de la corriente de drenaje en función de la tensión drenaje-fuente es esencial para comprender las regiones de funcionamiento de los transistores de efecto de campo de óxido metálico (MOSFET), validar el comportamiento de los dispositivos y respaldar tanto los flujos de trabajo educativos como los de diseño en fase inicial. Estas mediciones proporcionan información sobre características clave como la saturación, el funcionamiento lineal y la eficiencia del dispositivo, que son fundamentales para la modelización y el diseño de circuitos. Aunque se suelen utilizar analizadores de semiconductores específicos, muchos entornos de laboratorio requieren enfoques más accesibles y flexibles para realizar estas evaluaciones.

Mediante el uso de una fuente de alimentación de CC de múltiples salidas, los ingenieros pueden realizar barridos de tensión controlados y registrar la respuesta de corriente con la precisión suficiente para realizar un análisis significativo. El control independiente de las tensiones drenador-fuente y puerta-fuente permite generar curvas características, mientras que la medición precisa de la corriente facilita una evaluación detallada del rendimiento del dispositivo. Este enfoque permite realizar pruebas seguras y repetibles, y ofrece un método práctico para la caracterización de transistores sin necesidad de instrumentación especializada.

Solución para la medición de la corriente de drenaje de los transistores de efecto de campo (FET)

La medición de la respuesta de la corriente de drenaje de un MOSFET requiere un equipo de prueba capaz de realizar barridos de tensión controlados y, al mismo tiempo, capturar con precisión corrientes de bajo nivel. Las fuentes de alimentación de CC Essential de Keysight permiten suministrar con precisión la tensión drenaje-fuente (VDS) y aplicar una polarización independiente a la puerta (VGS) mediante múltiples salidas en un solo instrumento. Esta solución ofrece un funcionamiento con bajo nivel de ruido, trayectorias de conexión cortas para minimizar el error de medición y una lectura de corriente de alta resolución para una caracterización precisa. Cuando se conectan a través de USB o LAN, los ingenieros pueden automatizar los barridos de tensión y el registro de datos utilizando herramientas basadas en PC, como entornos de scripting, lo que permite un análisis eficiente y repetible del comportamiento de los dispositivos.

Descubre los productos de nuestra solución para la medición de la corriente de drenaje de FET

Casos prácticos relacionados

contacto logotipo

Póngase en contacto con uno de nuestros expertos

¿Necesita ayuda para encontrar la solución adecuada para usted?