加入者のQoEを改善する方法

Vision X パケットブローカー
+ Vision X ネットワークパケットブローカー

セッション認識を可視化レイヤーに統合する

高品質のモバイル加入者体験を提供することで、収益と維持率を向上させることができますが、トラフィック量の急増に伴い、モニタリング・インフラを拡張する必要があります。加入者セッション・アウェアネスを可視化レイヤーに統合し、加入者データを適切なハイエンド・プローブに自動的にストリーミングし解析を行うことで、モニタリングの規模を拡大することができます。GPRS トンネリングプロトコル(GTP)トンネル内の加入者トラフィックにアクセスすることで、ネットワーク事業者は、パフォーマンスの問題がモバイル加入者に影響を与える前に、ネットワークコアの問題を迅速に発見し、修正することができます。

GTP/PFCPセッション相関をインテリジェントなネットワークパケットブローカーにオフロードすることで、加入者アクティビティを特定し、パフォーマンス問題の発生源を迅速に検出できます。パケットブローカーを構成し、加入者IDまたは場所によってトラフィックを相関させ、サンプリングし、フィルタリングすることで、ハイエンドのパフォーマンスプローブの使用を最適化できます。

統合されたセッション・アウェアネス・ソリューション

セッションアウェアネスには、ゼロパケットロスで高度なパケット処理を実行するインテリジェントなパケットブローカーが必要です。キーサイトのVisionネットワークパケットブローカーアプライアンスは、アプリケーションと場所によってトラフィックを集約、重複排除、フィルタリングし、データをハイエンドのモニタリングプローブに送信します。Vision Xパケットブローカーは、MobileStackサブスクライバセッションアウェアネス機能を備え、モバイルネットワークコアにおける可視性、拡張性、および制御を強化します。Vision Xは不要なデータをフィルタリングし、帯域幅とモニタリングツールの利用効率を向上させます。ハードウェアでの処理は、アプリケーションインテリジェンスとメタデータが通信事業者のトラブルシューティングを加速し、サービスレベル契約(SLA)を維持するのに役立ち、世界中のモバイルネットワークインフラストラクチャの急速な規模拡大に対応します。

当社のネットワーク可視化ソリューションの製品を探す

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

エキスパートへのお問い合わせ

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?