Comment améliorer la qualité de l'expérience de l'abonné

Courtier en paquets du réseau Vision X
+ Vision X Network Packet Broker

Intégrer la connaissance des sessions dans votre couche de visibilité

Offrir une expérience de haute qualité aux abonnés mobiles permet d'augmenter les revenus et la fidélisation, mais exige que les infrastructures de surveillance s'adaptent à l'augmentation des volumes de trafic. L'intégration de la connaissance des sessions d'abonnés dans votre couche de visibilité permet d'étendre la surveillance en rationalisant automatiquement les données d'abonnés vers les sondes haut de gamme appropriées pour l'analyse. L'accès au trafic des abonnés dans les tunnels GTP (GPRS Tunneling Protocol) permet aux opérateurs de réseau de trouver et de résoudre plus rapidement les problèmes dans le cœur du réseau, avant que les problèmes de performance n'affectent les abonnés mobiles.

Déchargez la corrélation des sessions GTP/PFCP vers un courtier de paquets réseau intelligent afin d'identifier l'activité des abonnés et de détecter rapidement la source des problèmes de performance. Configurez le courtier en paquets pour corréler, échantillonner et filtrer le trafic par identifiant d'abonné ou par emplacement afin d'optimiser votre utilisation des sondes de performance haut de gamme.

Solution intégrée de sensibilisation aux sessions

La connaissance des sessions nécessite des courtiers en paquets intelligents pour effectuer un traitement avancé des paquets sans perte de paquets. Les courtiers en paquets du réseau Vision de Keysight regroupent, dédupliquent et filtrent le trafic par application et par emplacement avant d'envoyer les données à des sondes de surveillance haut de gamme. Les courtiers en paquets Vision X sont dotés de la fonction MobileStack subscriber session awareness afin d'amplifier la visibilité, l'échelle et le contrôle dans le cœur de votre réseau mobile. Vision X filtre les données indésirables pour améliorer l'utilisation de la bande passante et des outils de surveillance. Le traitement dans le matériel s'adapte à l'échelle rapide des infrastructures de réseau mobile dans le monde entier, avec l'intelligence des applications et les métadonnées aidant les opérateurs à accélérer le dépannage et à maintenir les accords de niveau de service (SLA).

Découvrez les produits de notre solution de visibilité du réseau

Cas d'utilisation connexes

contactez-nous logo

Contactez l'un de nos experts

Besoin d'aide pour trouver la solution qui vous convient ?