IoTデバイスの消費電力の挙動をデバッグする方法

IoT無線テスト
+ IoTワイヤレス・テスト

IoTワイヤレス電力解析ワークフロー

IoTデバイスの消費電力解析では、ワイヤレスアクティビティがバッテリー寿命にどのように影響するかを理解するために、動作状態全体にわたる電流消費の時間ベース測定が必要です。エンジニアは、スリープ、アイドル、アドバタイジング、送信、受信状態における電流消費を捕捉し、これらの測定値をBluetooth® Low EnergyおよびWLANシグナリングイベントと相関させる必要があります。これらのテストには、再現性のあるOTA通信シナリオを生成し、異なるワイヤレス条件および構成下でデバイスが電力状態間をどのように遷移するかを監視することが含まれます。

キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・プラットフォームは、制御されたBLEおよびWLANシグナリングを可能にし、外部電力測定によってデバイスの電流および電圧挙動を捕捉します。エンジニアはワイヤレスシナリオを設定し、特定のデバイスアクティビティをトリガーし、シグナリング挙動に応じて消費電力がどのように変化するかを観察できます。PathWaveベースのソフトウェアは、テストタイミング、RF結果、およびデバイスアクティビティの可視性を提供し、エンジニアが電力スパイク、非効率な状態遷移、およびバッテリー寿命に影響を与える予期せぬ挙動を特定するのに役立ちます。

IoTワイヤレス給電のデバッグソリューション

消費電力デバッグには、デバイスの電流消費を測定し、それをBLE/WLANシグナリングイベントおよび動作状態と相関させることが必要です。キーサイトのIoTワイヤレス・テスト・プラットフォームは、エンジニアが再現性のあるOTAシグナリングシナリオを生成し、アドバタイジング、接続、送信、受信、アイドル期間中にデバイスの消費電力がどのように変化するかを観察することを可能にします。統合されたソフトウェアは、テストシーケンス、タイミングの可視性、RF測定結果、およびデバイスアクティビティ解析をサポートします。エンジニアは、再現性のあるテストシナリオを実行し、動作状態全体の電力挙動を解析し、バッテリー寿命と長期的なデバイス性能に影響を与える非効率性を特定できます。

IoTワイヤレス電力デバッグソリューションのブロック図を見る

IoTデバイスの消費電力の挙動をデバッグする

IoTワイヤレス電力デバッグソリューションの製品を探す

リソースのご紹介

IoTワイヤレスパワーデバッグソリューションに関する追加リソース

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?