Fehlerbehebung beim Verhalten des Stromverbrauchs von IoT-Geräten

IoT-Funktest
+ IoT-Wireless-Test

Workflow für die drahtlose Leistungsanalyse von IoT-Geräten

Die Analyse des Stromverbrauchs von IoT-Geräten erfordert eine zeitbasierte Messung der Stromaufnahme über verschiedene Betriebszustände hinweg, um zu verstehen, wie drahtlose Aktivitäten die Batterielebensdauer beeinflussen. Ingenieure müssen den Stromverbrauch während der Schlaf-, Leerlauf-, Werbe-, Sende- und Empfangszustände erfassen und diese Messungen mit Bluetooth® Low Energy- und WLAN-Signalisierungsereignissen korrelieren. Diese Tests umfassen die Generierung wiederholbarer OTA-Kommunikationsszenarien, wobei überwacht wird, wie das Gerät unter verschiedenen drahtlosen Bedingungen und Konfigurationen zwischen den Leistungszuständen wechselt.

Die drahtlose IoT-Testplattform von Keysight ermöglicht eine kontrollierte BLE- und WLAN-Signalisierung, während eine externe Leistungsmessung das Strom- und Spannungsverhalten des Geräts erfasst. Ingenieure können drahtlose Szenarien konfigurieren, spezifische Geräteaktivitäten auslösen und beobachten, wie sich der Stromverbrauch als Reaktion auf das Signalisierungsverhalten ändert. Die PathWave-basierte Software bietet Einblick in Test-Timing, HF-Ergebnisse und Geräteaktivitäten und hilft Ingenieuren, Leistungsspitzen, ineffiziente Zustandsübergänge und unerwartetes Verhalten zu identifizieren, die die Batterielebensdauer beeinträchtigen.

Lösung zur Fehlerbehebung bei der drahtlosen Leistungsversorgung von IoT-Geräten

Das Debugging des Stromverbrauchs erfordert die Messung der Stromaufnahme des Geräts bei gleichzeitiger Korrelation mit BLE/WLAN-Signalisierungsereignissen und Betriebszuständen. Die IoT-Wireless-Testplattform von Keysight versetzt Ingenieure in die Lage, reproduzierbare OTA-Signalisierungsszenarien zu generieren und zu beobachten, wie sich der Stromverbrauch des Geräts während der Advertising-, Verbindungs-, Übertragungs-, Empfangs- und Leerlaufphasen verändert. Integrierte Software unterstützt Testsequenzierung, Timing-Transparenz, HF-Messergebnisse und die Analyse der Geräteaktivität. Ingenieure können reproduzierbare Testszenarien ausführen, das Leistungsverhalten über Betriebszustände hinweg analysieren und Ineffizienzen identifizieren, die sich auf die Akkulaufzeit und die langfristige Geräteleistung auswirken.

Siehe Blockdiagramm der Lösung zur Fehlerbehebung bei der drahtlosen Leistungsversorgung von IoT-Geräten

Fehlerbehebung beim Verhalten des Stromverbrauchs von IoT-Geräten

Produkte für die Lösung zur Fehlerbehebung bei der drahtlosen Leistungsversorgung von IoT-Geräten entdecken

Entdecken Sie Ressourcen und Einblicke

Zusätzliche Ressourcen für die Lösung zur Fehlerbehebung bei der drahtlosen Leistungsversorgung von IoT-Geräten

Verwandte Anwendungsfälle

Kontakt Logo

Kontaktieren Sie einen unserer Experten

Benötigen Sie Hilfe bei der Suche nach der richtigen Lösung für Sie?