量子ビットの制御と読み出し方法

量子制御システム
+ 量子制御システム

量子ビットの状態を制御および測定

量子ビットの制御と読み出しには、各実験内において、プログラマブルな信号生成、精密なパルスシーケンス、同期されたタイミング、および協調したデータ収集が必要です。超伝導量子ビットの場合、定義されたシーケンスに従って量子ビットの状態を準備・操作するために、マイクロ波制御パルスが使用されます。制御操作が完了した後、読み出し信号が印加され、その応答を取得することで量子ビットの状態が決定されます。エンジニアは通常、タイミング、振幅、周波数、シーケンス順序などのパルスパラメータを変更しながら測定を繰り返し、さまざまな動作条件下で量子ビットがどのように応答するかを評価します。

信頼性の高い量子ビット測定は、繰り返される実験サイクル全体で、制御、読み出し、およびデータ収集の間の同期を維持できるかどうかに依存します。測定ワークフローでは、タイミングのズレ、信号のドリフト、読み出しノイズ、一貫性のないパルス条件によって生じるエラーを最小限に抑えながら、波形生成、トリガ、読み出しタイミング、データ収集、および結果の視覚化を調整する必要があります。実験がより多くのチャネルや複雑なパルスシーケンスにスケールアップするにつれて、量子ビットの状態を正確に測定・比較するためには、決定論的なタイミング、再現性のある実行、および効率的なパラメータ制御がますます重要になります。

量子ビット制御および読み出しソリューション

プログラマブルな制御信号と読み出し信号の生成、パルスシーケンスの調整、および各測定イベントとのデータ収集の同期により、量子ビットの制御と読み出しを行います。Keysight 量子制御システムは、マイクロ波、ベースバンド、およびデジタル信号生成を、同期されたデータ収集、タイミング、および実験制御機能と組み合わせることで、量子測定の実行を可能にします。プログラマブルなパルスシーケンスにより、研究者は制御操作や測定タイミングを定義および変更できるほか、グラフィカルな実験ツールと量子専用のPythonアプリケーションプログラミングインターフェース(API)が実験の設定と自動化をサポートします。統合されたデータ視覚化機能により、パルス、タイミング、および実験パラメータの調整に伴う、繰り返された量子ビット測定の確認や結果の比較を行うための共通の環境が提供されます。

量子ビット制御および読み出しソリューションのブロック図を見る

量子ビット制御および読み出しソリューションのブロック図を見る

量子ビット制御および読み出しソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?