5Gコアネットワークのセキュリティを評価する方法

5Gコア自動化
5Gコア自動化
+ 5Gコア自動化
+ 5Gモビリティテスト

セキュリティ標準と脅威に対する5Gコアネットワーク機能の検証

5Gコア(5GC)ネットワークは、サービスベースのアーキテクチャでクラウドネイティブネットワーク機能(CNF)を実行しており、ソフトウェアのアップデートごとに新たな脆弱性が生じる可能性があります。これらのネットワークを評価するには、コンプライアンス、パフォーマンス、セキュリティという3つのカテゴリのテストが必要です。 自動化された標準ベースのテストに加えて、完全な5Gセキュリティ評価にはペネトレーションテストが含まれます。

ペネトレーションテスターは、エンゲージメントの範囲を定め、外部および内部の境界全体で脆弱性を調査し、発見された弱点を悪用し、特権を昇格させ、修復ガイダンスとともに優先順位付けされた結果を提供します。テストは、テスターが受け取るシステム情報の量に応じて、ブラックボックス、グレーボックス、またはホワイトボックスのアプローチを使用する場合があります。Webアプリケーション、ネットワーク、ソースコード、および接続されたデバイスの自動脆弱性スキャンにより、評価が完了します。

5Gコアネットワークセキュリティソリューション

5Gセキュリティの評価には、包括的なテストケース、現実的なトラフィックエミュレーション、および自動化された結果検証が必要です。キーサイト5Gコアオートメーションプラットフォームは、ネットワークエミュレーションと自動化を組み合わせることで、コンプライアンス、容量、性能、セキュリティに対応する管理されたテストライブラリを提供し、標準規格の進化に合わせて維持されます。

当社の5Gコアセキュリティ評価ソリューションの製品を見る

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?