バースト信号およびタイムゲート処理されたRF信号の解析方法

必須の信号アナライザ
+ Essential シグナル・アナライザ

適切なタイミングで無線周波数(RF)の動作を測定する

多くのRF信号は連続的ではありません。バースト伝送、パルスレーダー信号、スイッチング事象、過渡エミッションなどは、ごく短い時間間隔で発生することが多く、アクティブな期間と非アクティブな期間を1回の測定に統合してしまうような標準的なスウェプトスペクトラム表示では、分析が困難になります。その結果、重要なスペクトルの詳細が不明瞭になり、技術者は、短時間または間欠的にしか現れない信号の動作を正確に解釈するのに苦労する可能性があります。タイミングとスペクトラム成分密接に関連するアプリケーションでは、こうした短時間のイベントを切り分けることが、正確なRF解析とトラブルシューティングに不可欠です。

関心のある特定の時間領域を切り出し、そのウィンドウ内のスペクトラム成分のみを分析する測定アプローチにより、信号解析の効率と明確性を大幅に向上させることができます。タイムゲーティングを適用することで、エンジニアは信号のアクティブな部分に焦点を当て、無関係なイベントの影響を軽減し、バースト、パルス、過渡的なRF動作のスペクトル特性をより深く理解できるようになります。これにより、時間変化する信号のより精密な分析が可能になり、迅速なトラブルシューティングがサポートされ、従来のスイープ測定単体では特徴付けが困難だった複雑なRFイベントについて、より鮮明な洞察を得ることができます。

タイムゲート付きRF信号解析ソリューション

タイムゲートRF解析では、エンジニアは定義された時間内のみでスペクトラム成分を切り出して検証する必要があるため、非アクティブ期間からの歪みなしに、短時間のバースト、パルス、過渡イベントを測定できます。Keysight Essentialシグナル・アナライザは、タイムゲート・スペクトラム分析によってこのワークフローをサポートしており、ユーザーは対象の部分にゲートを適用し、従来の測定のようにアクティブ動作と非アクティブ動作を平均化するのではなく、選択したウィンドウ内の周波数成分のみを表示できます。これにより、時間依存的な信号動作の可視性が向上し、無関係なイベントの影響が軽減され、パルス、バースト、過渡RF信号のより正確な分析が可能になります。その結果、エンジニアは短時間のスペクトル特性をよりよく理解し、複雑な信号動作のトラブルシューティングをより効率的に行い、タイミングと周波数成分を一緒に分析する必要がある動的なRF環境において、より明確な洞察を得ることができます。

タイムゲートRF信号解析ソリューションのブロック図を見る

タイムゲート付きRF信号解析ソリューションのブロック図

タイムゲートRF信号解析ソリューションの製品を探索する

関連するユースケース

お問い合わせ ロゴ

当社のエキスパートにお問い合わせください。

所望のソリューションを見つけるのにお困りですか?