超高密度 - UHD100T32

大規模な高密度トラフィックエミュレーションネットワーク検証

キーサイトの超高密度トラフィックエミュレータープラットフォームは、最大32ポートの100GEトラフィック生成または16ポートの400GE生成をサポートし、大規模なイーサネット検証を専用に提供します。スペースが限られた大容量環境向けに設計されており、レイヤー1から3のトラフィックエミュレーション、ポートごとの統計、および自動化対応APIを組み合わせることで、システム検証を加速します。オープンネットワーキングデバイスの検証であろうと、大規模なデータセンターネットワークの検証であろうと、これらのソリューションは、急速に進化するネットワーク展開において、正確で再現性のあるテストを可能にします。必要なポート数、インターフェース速度、およびインターフェースタイプに基づいてモデルを選択してください。 選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。

コンパクトなポート設計

1Uで32×100GE、2Uで16×400GE、または固定シャーシで12x100GEによりラック効率を最大化し、高密度で電力効率の高いテストセットアップを実現します。

独立制御

制御プレーンとテストプレーンを分離することで、自動化を簡素化し、ホストシステムの負荷を軽減し、大規模テスト環境でのスケーリングを合理化します。

高密度エミュレーション

100GEおよび400GEポートでフルラインレートのトラフィックを提供し、オープンネットワーキングおよび大規模ネットワークの高密度テストを可能にします。

ネットワークタイミング精度

負荷下でのネットワークレイテンシをナノ秒の精度で正確に測定し、信頼性の高いタイミング解析のためにハードウェアレベルの補償を行います。

製品画像
  • Ports

    12 ~ 32

  • Interface speed modes

    10GE, 25GE, 40GE, 50GE, 100GE, 200GE, 400GE

  • インタフェース

    QSFP-DD, QSFP28

よくあるご質問