PXIe高精度IVテスト・システム

精密測定を迅速に開始

キーサイトのPXIデジタイザは、モジュラー に基づく汎用性の高いアナログ-デジタル変換器(ADC)カードです。

PXIe高精度IVテスト・システム

AXIeモジュラーシステム

シャーシおよび測定モジュールを含むAXIeモジュラーシステム

スケーラブルなデータ収集システム向けの高チャネル密度と高スループット。

AXIeモジュラーシステム

Mainframe Overview

メインフレーム

自信を持って統合。自信を持って切り替え。自信を持って測定。

Mainframe Overview

モジュール概要

キーサイト モジュラーシステム 比類なきパフォーマンス。インサイト獲得までの時間を半分に。

性能や機能が異なるモジュールを自由に組み合わせて、用途に最適なソリューションを構築できます。

モジュール概要

モジュラーシステム

カード、シャーシ、測定モジュールを含むモジュラーシステム

さまざまなモジュラーコンポーネント(例:PXI/AXIカード、シャーシ、メインフレームなど)を組み立てたもの。

モジュラーシステム

XGS モジュラーネットワーク

モジュラーネットワークおよびセキュリティテストシステム

キーサイトのネットワークおよびセキュリティテスト負荷モジュール向け高ポート密度シャーシ(効率的な電力供給と冷却機能付き)

XGS モジュラーネットワーク

6件中 6 件を表示

PXIeデジタイザの画像:4チャネル、2 GHz、12ビット
PXIeデジタイザ:4チャネル、2 GHz、12ビット
モデル
M5200A
モジュラータイプ
デジタイザ
PXIe デジタルI/O:28LVDSチャネル、8トリガチャネル
PXIe デジタルI/O:28LVDSチャネル、8トリガチャネル
モデル
M5302A
モジュラータイプ
-
PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ
PXIeアイソレート・デジタイザ、2チャネル、16ビット、±256V、32 MSa/Chメモリ
モデル
M9217A
モジュラータイプ
-
PXI 32チャネル高電圧データ収集装置の画像
PXI 32チャネル高電圧データ収集
モデル
M9216A
モジュラータイプ
多機能
PXIeデジタイザの画像:500 MS/s、14ビット、200 MHz
PXIeデジタイザ:500 MS/s、14ビット、200 MHz
モデル
M3102A
モジュラータイプ
デジタイザ
PXIeデジタイザの画像:100 MSa/s、14ビット、100 MHz
PXIeデジタイザ:100 MSa/s、14ビット、100 MHz
モデル
M3100A
モジュラータイプ
デジタイザ
すべてクリア