密に配置された光チャネルを検証するためのサブピコメートル分解能

キーサイトのXP2-class波長計は、調整可能な送信機レーザーの校正のために、高密度波長分割多重(DWDM)信号の高速、高精度、およびトレーサブルな波長測定を提供します。高分解能と繰り返しレートを特長とする当社の波長計は、絶対波長精度が重要となるR&Dラボ、製造ライン、および校正環境の厳しい要求を満たすように設計されています。広い波長カバレッジとサブピコメートル分解能により、キーサイトの波長計は国際電気通信連合(ITU)グリッドへの準拠を保証し、ドリフト関連のエラーを最小限に抑え、チューニングおよび検証タスクを加速します。必要な波長範囲と絶対波長精度レベルに基づいて、必要な波長計を選択してください。当社の人気構成のいずれかを選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を構築してください。

サブピコメートル精度

±0.2 ppmまでの絶対精度で超高精細な波長分解能を実現し、密接に配置されたITUチャネルの検証や高精細なスペクトルチューニングに最適です。

高速更新レート

リアルタイム波長表示と高速測定により、クローズドループレーザーチューニングと高スループットの製造ワークフローが可能になります。

広範囲な波長カバレッジ

C、L、Oバンドにわたる複数の光波長範囲をカバーし、光通信からフォトニクスまで多様なアプリケーションをサポートします。

トレーサブル校正

国際標準に準拠した工場校正済みで、長期安定性と低ドリフトにより、すべての波長測定において信頼性を提供します。

製品画像
  • Wavelength range

    1270 nm to 1650 nm, 700 nm to 1650 nm

  • Absolute wavelength accuracy

    ± 0.2 ppm ~ ± 1 ppm

  • Measurement cycle time

    0.3 s ~ 0.6 s

  • Minimum resolvable line separation

    5 GHz ~ 15 GHz

  • 最高パワー確度

    ± 0.5 dB ~ ± 0.6 dB

よくあるご質問