N1921A 広帯域電力センサー

高速広帯域信号のパワー測定および統計データ

キーサイトの広帯域パワー・センサは、最大40 GHzの高周波アプリケーション向けに詳細かつ正確な電力測定を提供します。広帯域信号向けに設計されたこれらのセンサは、ピーク対平均電力比や立ち上がり/立ち下がり時間測定を含む包括的なピーク電力解析を提供し、複雑な変調フォーマットや過渡信号の解析に最適です。高速測定速度により、キーサイトの広帯域パワー・センサはダイナミックなテスト環境で性能を発揮し、レーダー・システム、ワイヤレス通信、電子戦において正確な結果を保証します。これらのセンサは、最も要求の厳しい電力測定タスクに必要な精度、速度、信頼性を提供します。

詳細なピークパワー解析

広帯域信号のピークパワー、ピーク対平均電力比、およびその他の統計データの包括的な測定を可能にします。 

広帯域信号測定

最大30 MHzのビデオ帯域幅をサポートし、高速な信号遷移と複雑な変調の時間領域解析に対応します。

高速測定

過渡信号の捕捉と正確なピークパワー測定を保証する高速な測定速度を提供します。

立ち上がり/立ち下がり時間測定

信号の立ち上がり時間と立ち下がり時間を測定し、信号の遷移と特性評価に関する詳細な洞察を提供します。

製品画像
  • 周波数レンジ

    50 MHz to 18 GHz, 50 MHz to 40 GHz

  • Power range

    -35 dBm to +20 dBm

  • Connector type

    Type-N, 2.4 mm (m)

  • 測定タイプ

    Peak and Average/CW

  • Video bandwidth

    30 MHz

よくあるご質問