Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
測定器を補完し、機能を拡張するアクセサリの包括的なポートフォリオをご覧ください。下記のフィルタを使用することで、モジュール、ケーブル、アダプタ、その他のシステムコンポーネントなど、互換性のあるアクセサリをすばやく検索できます。お客様の測定ニーズに合わせて、テストシステムの構成、拡張、最適化を実現します。
フィルターなし
MX0025A
DDR5およびMIPIの最新規格で見られる信号の測定に最適なプローブ。
Keysight MX0025A InfiniiMax Ultraシリーズ・プローブは、差動モード、シングルエンドモード、コモンモード信号を単一のプローブチップで測定できるため可用性が向上します。
信号をオシロスコープに接続するためにプローブを使用する場合、プローブは回路の一部となり、テストに影響を与えます。 プローブが信号の細部を隠す、信号に負荷を与える、または信号を歪ませる可能性があります。 InfiniiMax Ultraシリーズプローブは回路への影響を最小限にする最低限の負荷が備わっています。 かつてない高精度で、テストマージンを向上させ信頼性の高い測定を実現します。 測定システム全体で信号の真の姿を表示可能にします。
これらのプローブには、RC高インピーダンスプロファイルにより、最小ノイズおよび容量性負荷、またより広範囲の周波数にわたって最低限の負荷が備わっています。 InfiniiMax UltraシリーズはInfiniiModeをサポートし、ユーザー定義のAC校正モード、幅広い入力電圧レンジ、独自のSパラメータ特性評価による精度の向上、低い容量性負荷、幅広い入力電圧レンジ、より小さな密度のプロービング用のマイクロ/ソケット・プローブ・ヘッド、および広い帯域幅を備えています。 InfiniiMax Ultraシリーズは幅広い周波数レンジ全体で最小負荷および最低限の信号歪みを備えたRC入力インピーダンスアーキテクチャを採用しています。
InfiniiMax Ultraプローブには 1:1、4:1、8:1の3つの種類の減衰範囲があり、最大帯域幅を維持しながら優れた雑音特性や高電圧レンジが可能になります。 入力レンジは、入力信号およびお手持ちのオシロスコープの垂直軸の大きさによって自動設定されます。
600 mVpp(1:1)、2.5 Vpp(4:1)、5 Vpp(8:1)の3つの柔軟性のある入力ダイナミックレンジからお選びいただけます。 InfiniiMax Ultraシリーズ プローブで、設計品が満足の行くものになるタイミングを明確に見極め、規格に準拠し、小型デバイスを簡単にプロービングし、テストの複雑さを低減しましょう。
N2796A
デジタルシステム設計、コンポーネント設計/特性評価、および教育研究アプリケーションに最適
N2796Aは新世代の低コスト・シングルエンド・アクティブ・プローブであり、AutoProbeインタフェースを備えています。今日の汎用高速プロービングに必要な多くの特性を備え、デジタル・システムのデザイン、コンポーネントのデザイン/特性評価、教育研究アプリケーションに最適です。1 MΩの入力抵抗ときわめて小さい入力キャパシタンス(1 pF)により、DUTに対する負荷が非常に小さくなります。さらに、優れた信号忠実度も備え、今日のほとんどのデジタル・ロジック電圧に適合します。また、広いダイナミック・レンジ(±8 V)とオフセット・レンジ(±12 V)により、さまざまなアプリケーションで使用できます。
高い信号インテグリティを要求されるプロービングには、N2796A 2 GHzアクティブ・プローブとKeysightの1 GHz帯域幅InfiniiumおよびInfiniiVisionシリーズ・オシロスコープの組み合わせが最適です。N2796Aは、Keysightの2.5 GHz以上の帯域幅のInfiniium 9000または90000シリーズ・オシロスコープでも、1156A~1158Aアクティブ・プローブまたはInfiniiMaxプローブの低コストの代替品として使用できます。
N2796Aは、被試験回路を照らすための白色LEDヘッドライトを装備しています。電源はInfiniiVisionおよびInfiniiumのAutoprobeインタフェースから直接供給されるので、追加の電源は不要です。プローブにはさまざまなアクセサリが付属し、被試験回路に容易に接続できます。
N7007A
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。
今日では、多くの環境テストエンジニアが標準温度プローブを極端な温度条件で使用しているため、プローブが物理的に損傷します。 環境テストエンジニアの間では、プローブの端に長いワイヤーを取り付けることだけもごく一般的に行われているため、インダクタンスが過剰になり、帯域幅が狭くなり、測定性能が大幅に低下します。 キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。
N7007Aは、長さ2 mの10:1パッシブプローブで、100 MΩの入力インピーダンスと400 MHzの帯域幅を備えています。 このプローブは-40~+85 °Cの温度範囲に対応できます。キーサイトでは、この問題に対処するために、N7007Aシングルエンド・パッシブ・プローブを提供しています。
11059A
金めっきのフラット型ピンセットと特殊なグリップ面により、グランド関連のエラーと接触抵抗を低減
キーサイトのケルビン・プローブ・セットは、特殊なグリップ面を持つ金めっきフラット型ピンセット2個で構成されています。この設計により、コンポーネントへの非常に正確な接触と、非常に高精度な測定が保証されます。グランドガードコネクタは、グランド関連のエラーを除去します。金めっきは、テストプローブの表面と測定対象コンポーネントのリード間の接触抵抗を低減し、全体的な誤差を低減します。
Keysight 11059Aは、Keysight 34460A、34461A、34401A、3458A、34410A、34411A、34465A、34470AのdigitalマルチメータおよびB2900シリーズの精密ソース/メジャーユニットに対応しています。
E5406A
コネクタがなくても使いやすく信頼できるターゲットシステムへのプロービング手段を実現
キーサイト E5406A Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブはコネクタを使用せずにターゲットシステムにプロービングできる便利で信頼性の高い手段を提供します。Proシリーズ・ソフト・タッチ・コネクタレス・プローブは、より小さなコネクタレスプロービング用の新しい業界標準インタフェースをサポートしています。この新しいフットプリントはキーサイトが最初に作ったソフト・タッチ・プローブのフットプリントよりも30 %小さく、スペースが狭いデザインに対しても容易に使用することができます。ソフト・タッチ・トップサイド・リテンション・モジュールは、ボードに対してコネクタレスフットプリントと同じ側に取り付けるため、ボードのバックサイドにアクセスする必要もなく、厚い複数枚のボードのための特別なリテンションモジュールを取り付ける必要もありません。 キーサイトのソフト・タッチ・コネクションレス・テクノロジーにより、プローブサイトのための特別なプレートや準備がなくても、長期間にわたってトラブルのないプロービングを確実に実行できます。このプローブはすべての 40ピンと90ピンのケーブルコネクタを持つロジック・アナライザと使用できます。
U1180A
すべてのキーサイトのハンドヘルドDMMで使用可能。J/Kタイプ熱電対アダプタ、JタイプおよびKタイプ熱電対ビーズが付属
U1180A 高性能熱電対セット(J&K)は、熱電対アダプタ、Jタイプ熱電対、Kタイプ熱電対が含まれています。
N2839A
ハンドヘルドブラウジングと非常に小さな負荷により、はんだ付けプローブヘッドの測定の忠実度を実現します。
N2839A差動ブラウザーヘッドは、はんだ付けプローブヘッドの測定精度をハンドヘルドブラウジングで実現 InfiniiMax MX0025A RCプローブアンプと併用すれば、N2839Aは21 GHzの帯域幅を実現し、高速差動信号またはシングルエンド信号の測定に最も適したハンドヘルド・ブラウザ・ソリューションになります。
N2839Aのプローブチップは、DUTとの確実な接続を保証します。 プローブチップは、0 mmから3 mm間隔のターゲットに対応するようにサムホイールで調整でき、誤って破損した場合は簡単かつ迅速に交換することができます。 低インダクタンスのグランドスプリングにより、スパンレンジの設定に関わらず、プローブの周波数特性は一定に保たれます。
従来のこのクラスのプローブブラウザとは異なり、N2839Aは極めて低いプローブ負荷を提供しています。 信号速度が速くなると、プローブの入力のキャパシタンス成分がプローブ負荷の大きさを決定する支配的な要因となります。 入力容量が大きくなると、測定周波数が高くなったときに、プローブがDUTに負荷をかけたり、測定の応答に影響を与えたりすることがあります。 N2839Aは、はんだ付けヘッドと同等の0.21 pFの低入力容量を実現し、高速信号の測定におけるプローブ効果を最小限に抑えています。
2019年6月下旬出荷分(S/N US5900xxxx以上)より、N2839A、N2837Aの標準構成にソリッドチップ20本を追加し、合計40本(スプリングロード20本、ソリッドチップ20本)のキットになります。 新しいソリッドチップは、スプリング式のポゴチップよりも少し頑丈になっています。
MX0105A
20 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。
21 GHzの帯域幅を備えたMX0105A SMAプローブヘッドを使用すれば、2本の2SMAケーブルを接続して、オシロスコープチャネルで差動測定を実行することができます。 SMAヘッドにより、HDMIやMIPI Mphyなどの信号規格で必要とされるグランドではなく、共通のDC電圧(±4V)への終端が可能です。 終端電圧は、付属のケーブルとDC電源を使って外部から印加します。
N2880A
プローブシステムのダイナミックレンジとオフセットレンジの拡大により、より急峻なエッジを持つより大きな信号を測定
KeysightのInfiniiMaxプローブのダイナミック・レンジは、113xAシリーズでは5 Vpp、1168A/69Aでは3.3 Vppです。高速エッジの大信号を測定するアプリケーションでは、N2880Aインライン同軸アッテネータ・キットを使用して、プローブ・システムのダイナミック・レンジを最大50 Vpp、オフセット・レンジを最大±30 Vに拡大できます。プローブ・システムの帯域幅や立ち上がり時間特性は変化しません。N2880Aには、6 dB、12 dB、20 dBのアッテネータが1ペアずつ付属します。プローブ・アンプおよびヘッドは付属していません。
低価格のKeysight N2889Aパッシブ・プローブは、最大350 MHzの帯域幅を備え、入力抵抗が10 MΩ(10:1モード時)と大きく、プローブ負荷が小さいので、さまざまな測定ニーズに対応します。N2889Aのプローブ・ハンドルにはスイッチがあり、1:1または10:1の減衰比を選択できます。
このプローブは、低周波補正/高周波補正用に調整できます。最良の測定を行うには、プローブを補正してオシロスコープの特性に合わせる必要があります。
N4828A
標準グランドスプリング5 mmでグランドインダクタンスの最小化と信号忠実度の最大化を実現します。
N4828Aは、N2862B/63B/89A/90A 5 mmパッシブ・プローブと使用する標準グランド・スプリングです。このスプリングを使用すれば、シグナル・インテグリティの高いプロービングを実現できます。1パッケージに2個のスプリングが含まれています。
N2873A
N2873Aパッシブプローブは、DC~500 MHzおよび10:1減衰率で幅広い測定ニーズに対応しています。 このプローブのコンパクトな先端径2.5 mmと低入力キャパシタンスを汎用プロービングにご使用ください。
N2873Aパッシブプローブは、DC~500 MHzおよび10:1減衰率で幅広い測定ニーズに対応しています。
コンパクトな2.5 mmのプローブ・ヘッド径、低入力キャパシタンス、さまざまなファインピッチ・プローブ・チップ・アクセサリにより、キーサイトN2870Aシリーズ・パッシブ・プローブは、今日の高速デジタル・アプリケーションに用いられる高密度ICコンポーネントや表面実装デバイスのプロービングに最適です。
細いプローブ・チップはスプリング式で、被試験デバイスからプローブが脱落するのを防ぎます。 絶縁ICキャップにより、小さいプローブチップがICリードの中心に保持され、隣接するリードとのショートを防止できます。 標準のフラット・ブレード・グランド・コネクタと粘着式の銅グランドパッドにより、グランドインダクタンスを小さく抑えながら簡単にグランドに接続できます。 オプションのプローブ・チップ・アクセサリにより、特殊な機能も可能です。
1 MΩ入力を持つキーサイトInfiniiVisionおよびInfiniiumシリーズ・オシロスコープで使用できます。 このプローブは、キーサイト9000シリーズInfiniiumオシロスコープに付属しています。