HMIシステムテストを自動化する方法

Eggplantテストソフトウェア
+ Eggplantテストソフトウェア

HMIシステムへの自動ソフトウェア・テスト・ツールの導入

ヒューマン・マシン・インタフェース(HMI)とコネクテッドカーの体験テストを自動化するには、コンピュータービジョン、独立したブラックボックス、AI駆動テストが必要です。 HMIとコネクテッドシステムのテストでは、ユーザー体感(UX)、アプリケーションの相互運用性、組み込みシステムの性能を考慮しながら、何千ものテストケースを設計、保全、実行する必要があります。

UX要件合致と安全規格目標を達成するためには、統合された複数の車両システムに対して、単体、結合、UXの各レベルでテストケースを実行する必要があります。 自動ソフトウェア・テスト・プラットフォームを使用することで、エンジニアはテストを自動化して24時間365日実行することができ、テスト期間を短縮し、テスト網羅性を向上させることができます。 自動化により、エンジニアは新しいテストケースやスクリプトの設計に集中し、AI駆動のオートメーションが効率的にテスト実行と結果解析を行います。

PC上で開くEggplantテスト・ソフトウェア・ダッシュボード

HMIシステム・テスト・ソリューション

HMI とコネクテッドカー体験のテストには、自動化されたエンドツーエンドのテストが必要です。 Eggplantテストは、コンピュータービジョンとロボティック・プロセス・オートメーションを使用して、機能テスト、回帰テスト、ユーザー・インタフェース(UI)テストの実行を自動化します。 このソリューションは、実際のユーザーの動きを模倣することで、UXをテストし、視覚情報を使用してAIが適切な画面要素を操作します。 開発者は、Eggplantソフトウェアでデジタル・ツイン・モデルを作成し、AIがUIをインテリジェントに制御できるようにすることができます。 これにより、基礎となるアプリケーション・プログラミング・インタフェースに対して非侵襲的に、インタフェースとシステムのテストを自動化することができます。

自動化HMIシステムテストのデモを見る

HMIシステム・テスト・ソリューションの製品と機能の検索

インテリジェントなコンピュータービジョン

画面上のテキストと画像を区別できる光学文字認識により、複雑なUX要素のテストを容易にします。

Learn more

モデルベースのテスト

車両やサブシステムがさまざまな条件下でどのような行動をするかを予測し、テストの精度や信頼性を向上させます。

Learn more

あらゆるプラットフォーム

車載システム、インタフェース、バックエンドサーバーが、ポートフォリオに含まれるすべての車種で機能するよう保証します。

Learn more

関連するユースケース

contact us logo

当社のエキスパートにご相談ください。

最適なソリューションをお探しですか。