Advanced波形ファンクション・ジェネレータ

複雑な信号環境向けの高精度な信号生成

キーサイト WG2-class Advanced波形/ファンクション・ジェネレータには、33500シリーズがあります。これらは、RFシステムにおけるマルチトーン通信信号、レーダーやデジタル通信におけるパルス変調波形、ワイヤレス通信における周波数ホッピングといった複雑な信号環境において、実環境条件のシミュレーションと信頼性の高いデバイス特性評価を確実に行うための、クリーンで高精度な信号を提供します。超低ジッタと最小限の全高調波歪み(THD)により、当社のAdvanced波形/ファンクション・ジェネレータは、高信号複雑度シナリオにおけるデバイスのリアルなシミュレーションと信頼性の高いテストを可能にします。人気の構成の中から選択するか、お客様のアプリケーションに特化した構成を設定してください。

シグナルインテグリティ

With < 40 ps jitter and < 0.04% THD, signals are clean and precise, ideal for realistic simulation and reliable device characterization.

可変帯域幅ノイズ

ノイズ信号の精密な制御と生成により、DUTのスペクトル特性に一致するノイズの多い環境のリアルなシミュレーションが可能になります。

波形加算

2つの独立した波形を単一出力に結合し、追加のハードウェアなしで複雑な信号を重畳することで、デュアルトーン信号を生成します。

柔軟なパルス生成 

高精度なパラメータ制御、高速エッジ、強化された変調により、レーダーシミュレーションやデジタル通信などのアプリケーション向けにパルスを生成します。

製品画像
  • Bandwidth

    20 MHz ~ 100 MHz

  • Number of channels

    1 ~ 2

  • Arbitrary waveforms

    Varies

  • Maximum sample rate

    160 MSa/s ~ 320 MSa/s

  • Interface

    USB, LAN, GPIB

よくあるご質問