モデル:
M5400DMOA
モデル:
M5400DMOA
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
量子ノイズを実用的な洞察に変換
M5400DMOAは、PathWave FPGAで使用されている量子信号処理FPGA IPブロックに迅速かつ容易にアクセスし、復調IQパス全体を完成させることが可能です。
ソフトウェア
Quantum library demodulation software
無料の試用ライセンス
Yes
License types
Subscription - 1 year, Perpetual node locked
API
Python
Compatible hardware
Quantum Control System
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 236,385
モデル:
M5400DMOA
納期:
数量
オプション
1
PathWave FPGA用量子IPライブラリライセンス:読み出し復調 | ソフトウェアサブスクリプション
定価:
¥ 715,376
モデル:
M5400DMOA
納期:
数量
オプション
1
PathWave FPGA用量子IPライブラリライセンス:読み出し復調 | ライセンス証明書の配送 - Eメールのみ | 永久ライセンス
1
ソフトウェアライセンスサポート (永久ライセンス用)
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。