お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N19301B PLTS基本解析
N19301B 物理層テストシステム(PLTS)2023ソフトウェアは、今日の高速デジタルデザイナー向けの高性能シグナルインテグリティーツールです。
ハイライト
- Delta-L 2線式PCB挿入損失/インチ抽出
- TDR波形をより正確に再現するチャネル損失補正機能
- 最新のベクトル・ネットワーク・アナライザに対応したハードウェア
新たな物理層テストシステム(PLTS)2023は、ケーブル、バックプレーン、PCB、コネクタなどの高速相互接続のシグナルインテグリティ測定とデータポストプロセッシングにおける業界標準です。 世界中の多くのシグナルインテグリティーのラボが、研究開発のプロトタイプテスト段階でPLTSの力を借りています。 PLTS 2023は現在、強力な64ビットアプリケーションに移行し、多ポート数のSパラメータ測定を実現します。 今日の800Gインターネットのインフラでは、ビットエラーの原因となるクロストークの問題を軽減するために、マルチポートチャネル解析が要求されています。この新しい64ビットPLTSアプリケーションにより、16ポートおよび32ポートのSパラメータ測定の大容量データファイルのために、より深いメモリが可能となります。
N19301Bベース解析にアプリケーションを追加して、完全なシグナルインテグリティー測定ソリューションに。
無料の試用版
N19301B PLTSアドバンスド校正
- N19301B 物理層テストシステム(PLTS)2023ソフトウェアは、今日の高速デジタルデザイナー向けの高性能シグナルインテグリティーツールです。
N19301Bに関心を持っていただけましたか。
N19301B PLTS基本解析の注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。