N7776C-D01波長可変レーザー光源およびタッチスクリーンの写真

キーサイト可変レーザー光源は、最も一般的なアプリケーションに最適に整合するように、さまざまな構成で利用できます。  

波長可変レーザー光源は、光パワーメータと偏波コントローラーと組み合わせにより、構成変更可能な光ファイバーネットワークで使用するマルチプレクサ/デマルチプレクサ、チャネルインタリーバ、波長選択性スイッチのフィルタースロープ、アイソレーション、偏波依存性、挿入損失、反射係数の測定に、光測定器とともに使用されています。 ROADM(校正変更可能なオプションのアド/ドロップマルチプレクサ)フィルタ形状が今日の高速変調された信号の経路に沿ってカスケード接続することで、コンポーネントメーカーにとって、測定の不確かさの余地がほとんどない、ほぼ理想的なチャネル仕様に準拠することが重要となっています。 キーサイト可変レーザー光源は、最も一般的なアプリケーションに最適に整合するように、さまざまな構成およびフォームファクターで利用できます。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。