Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト XR4-class および XR5-class Advanced オシロスコープは、当社のEssentialオシロスコープと同じコア機能と性能に加え、さらに多くの機能を提供します。ハードウェアベースのシリアルデコード、ゾーン・トリガ、およびミックスドシグナルオシロスコープ(MSO)機能の追加による7-in-1測定器など、強化された機能と性能をご確認ください。Advancedオシロスコープは、Essentialグレードと比較して、より高い帯域幅、より速いサンプルレート、セグメントメモリ、および大型タッチスクリーンディスプレイを提供します。Advancedオシロスコープは、ジッタ解析、アイダイアグラム、ゾーン・トリガを必要とする設計のデバッグに最適です。一般的な構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに特化した構成を構築してください。選定でお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
1台の計測器に、オシロスコープ、ウェーブジェネレータ、プロトコルアナライザ、デジタル電圧計、周波数カウンタ、周波数応答アナライザ、デジタルチャネルを統合。
多種多様な波形を同時に捕捉・デコードし、リアルタイムのインサイトを提供することで、潜在的なエラーを最小限に抑えます。
強化されたトリガ機能により、複雑なタイミングと信号の挙動を明らかにし、セグメントメモリで主要な信号イベントを分離することで、より深いインサイトを獲得できます。
スクロール、ピンチズーム、ドラッグなどのジェスチャーを使用して、12.1インチのタッチスクリーンで直感的に操作できます。
Maximum bandwidth
200 MHz ~ 1.5 GHz
アナログチャネル数
2 ~ 4
デジタルチャネル数
0 ~ 16
最大サンプルレート
5 GSa/s ~ 20 GSa/s
最大メモリ長
4 Mpts
ディスプレイサイズ
12.1 inch
ADC resolution
8
Brands included
4000 Series, 6000 Series
DSOX4024G
200 MHzの帯域幅と4つのアナログチャネルを備え、InfiniiScan Zoneタッチトリガリングを特長とするDSOX4024Gオシロスコープ。
同梱品:
計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。
MSOX4054G
500 MHzの帯域幅、4つのアナログチャネルと16のデジタルチャネル、12.1インチのタッチディスプレイを備えたMSOX4054Gミックスド・シグナル・オシロスコープ。
同梱品:
計測器を制御するために、BenchVue Basicアプリを無料でダウンロードしてください。
DSOX6004A
6000 X-シリーズは、12.1インチの静電容量式マルチタッチディスプレイ、InfiniiScanゾーン・タッチ・トリガ、音声コントロール、1台で最大7台の測定機能を備えています。
キーサイトのDSOX6004Aは、1台に7機能を搭載。デジタルチャネル、シリアルプロトコル解析、内蔵デュアルチャネル波形生成器、周波数応答解析、内蔵デジタルマルチメータ、内蔵10桁カウンター+トータライザー
内容
無料でBenchVue Basicアプリをダウンロードして、測定器を制御してください。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
すべての最新のオシロスコープはデジタル・ストレージ・オシロスコープ (DSO) であり、デジタル信号処理を使用してアナログ信号波形を捕捉し、画面に表示されるデジタル表現に変換して表示します。オシロスコープがデジタル信号を受け入れる機能も持っている場合、それはミックスド・シグナル・オシロスコープ (MSO) と呼ばれます。
デジタル・オシロスコープの基本的な原理は非常にシンプルです。電子回路が時間とともに変化する電圧を生成し、それがオシロスコープの入力に供給されます。
オシロスコープは、アナログ・デジタル・コンバータ (ADC) を使用して入力信号電圧をデジタル形式に変換します。ADCは入力信号よりもはるかに高速に動作し、通常は数MHzです。オシロスコープはイベントをトリガし、トリガイベントの前後に一定数のサンプルを捕捉します。そして、電圧対時間波形を画面に表示します。
オシロスコープは、この電圧を使用して抵抗器を介して流れる対応する電流を生成します。この電流は、元の信号に比例する電圧に再度変換されます。この電圧は増幅され、オシロスコープのディスプレイを駆動するために使用されます。増幅やその他の要因を慎重に制御することで、デジタル・オシロスコープは標準波形や複雑な波形を正確に表現できます。
オシロスコープは波形をメモリに保存し、後で呼び出して解析できるようにします。さらに、オシロスコープは波形データに対して、加算、減算、乗算、除算などの数学演算を実行でき、これによりユーザーはこれらの演算が波形に与える影響を確認できます。
オシロスコープにおけるセグメント・メモリとは、すべてのサンプルを連続的に記録するのではなく、波形データを個別のセグメントまたは「ウィンドウ」で捕捉できる機能です。この方法により、オシロスコープは信号内の特定のイベントやインターバルに焦点を当て、メモリ使用量を最適化できます。長時間の連続信号を記録するために利用可能なすべてのメモリを使い果たす代わりに、セグメント・メモリは定義されたトリガ条件を満たす波形の部分のみを保存します。このアプローチは、高いサンプリング・レートを維持しながら、関心のあるイベントに対して捕捉できるデータの総量を増やすのに役立ちます。
セグメント・メモリの主な利点の1つは、オシロスコープのメモリを過負荷にすることなく、長時間の信号や稀なイベントを捕捉できることです。従来の連続メモリ・モードでは、高いサンプリング・レートが記録できる信号の期間を制限します。セグメント・メモリを使用することで、オシロスコープは依然として高いレートでサンプリングできますが、パルスや波形の異常などの特定のイベントによってトリガされた信号の部分のみを記録します。これにより、重要でない信号データにメモリを浪費することなく、これらの特定のイベントに対してより優れた分解能と詳細を提供します。
セグメント・メモリは、グリッチ、エラー、不規則に発生するパルスバーストなど、断続的または稀に発生する信号を解析する場合に特に有用です。セグメント・メモリを使用すると、オシロスコープはこれらの稀なイベントを高詳細で捕捉し、追加のセグメントのためにメモリを保持できます。さらに、一部のオシロスコープでは、複数のイベントでトリガし、1回の捕捉セッション内で複数のセグメントを記録できるため、複雑な信号を包括的に表示できます。これにより、イベントが予測不能または散発的な性質を持つシステムのトラブルシューティング、デバッグ、および解析のための強力なツールとなります。
自動トリガは便利ですが、エンジニアが必要とするレベルの精度を常に提供するとは限りません。対照的に、ノーマル・トリガは、エンジニアが波形を捕捉したい正確なポイントを指定できるようにし、問題のトラブルシューティングにおいて極めて重要となる制御と精度のレベルを提供します。例えば、特定のパルスを捕捉する必要がある場合、ノーマル・トリガを使用すると、パルスが発生する正確な時間を指定できます。シングル・トリガ・モードに切り替えると、オシロスコープは自動強制トリガを防ぐために一時的にノーマル・トリガ・モードで動作します。
さらに、高度なトリガ・オプションを使用すると、ユーザーは信号内の特定のイベントを捕捉できます。トリガは、パルス幅、ロジック・パターン、ラント・パルスなどの条件に基づいて設定できます。これは、複雑な信号動作を分離し、解析するのに役立ちます。