ハイライト

ICS/OT用光Tough TAP

キーサイトのTough Tapは、ICS環境のセキュリティを実現するために必要な可視性を提供します。キーサイトの産業用Tough Tapは、リモート変電所でよく見られる新旧両方のファイバーモードを持つ「Run to Fail」のファイバーネットワークに最適化されています。 2つのモデルで利用可能:古いネットワークには1G OM1マルチモードファイバー、その他の用途には
OM5マルチモードファイバーです。

  • Flex Tough Tapsは、プロトコル・アナライザ、プローブ、影響検知システム、ICSサイバーセキュリティツールなど、主要メーカーすべてのモニタリングデバイスと互換性があり、プロトコルにとらわれません。
  • Flex Tough Taps は、TAA 規格に準拠しており、DIN マウント可能な ハウジング1つの中に、それぞれのモジュールが4 個のタップを搭載したコンパクトな製品です。 Flex Tough Taps は、ネットワーク上のどのインライン接続にも導入可能で、IP アドレスを持たず、パケットをドロップせず、SPAN ポートのようにネットワーク機器に追加のオーバーヘッドや管理負担を与えることもありません。

Flex Tough Tap — II/OT用に構築

キーサイトのFlex Tough Tapは、ネットワーク性能の低下や中断を招くことなく、ネットワークトラフィックの100 %を信頼性の高い形で継続的に可視化し、性能やセキュリティをサポートします。

Flex Tough Tapの設計は、リモート変電所でよく見られる新旧両方の技術を使用した「Run to Fail」のファイバーネットワークに最適化されています。 2つのモデルで利用可能:古いネットワークには1G OM1マルチモードファイバー、新しいファイバーネットワークには最新のOM5マルチモードファイバーです。 各TAPモジュールには、70/30の分割比で4つのTAPが含まれています。

Flex Tough Tapフロントビュー

主な仕様

Fiber Diameter
62.5 µm
Fiber mode
Multimode
Fiber Type
OM1
Frequency
70 GHz
OM1 Fiber
62.5 um; Split ratio: 70/30; Insertion loss: 2.4 dB/6.3 dB
OM5 Fiber
n/a
Fiber Diameter
Fiber mode
Fiber Type
Frequency
OM1 Fiber
OM5 Fiber
62.5 µm
Multimode
OM1
70 GHz
62.5 um; Split ratio: 70/30; Insertion loss: 2.4 dB/6.3 dB
n/a
さらに表示
Fiber Diameter:
62.5 µm
Fiber mode:
Multimode
Fiber Type:
OM1
Frequency:
70 GHz
OM1 Fiber:
62.5 um; Split ratio: 70/30; Insertion loss: 2.4 dB/6.3 dB
OM5 Fiber:
n/a
Operating Temperature:
-40C to +85C
Ports for Network and Monitor:
For Network and Monitor: LC connectors (color coded)
Safety Standards:
CE, RoHS 10
Speed:
1G
Split Ratio:
70/30
TAA compliant:
はい
Type:
Tough Tap

ITとICS/OTのサイバーセキュリティの収束性

学識者がITとICS/OTのサイバーセキュリティの収束性について語るのは、ほとんど当たり前のことになっています。 しかし、企業が公開しているウェブサイトなどをハッキングして、サービスの提供ができなくなることで、収益にどのような影響が出るのでしょうか。

良い質問です。

従量制の公共料金サービスを提供するウェブサイトがハッキングされ、顧客は電気の前払いができなくなり、事実上、電気が止められたことがありました。 プリペイドサービスは、携帯電話からクラウドストレージまで、さまざまなサービスで提供されているため、IT/OT環境を保護するための統合的なセキュリティ戦略において、ICS/OTチームがITチームに加わる理由の1つとなっています。

在宅勤務の急増とそれに伴うデジタルビジネスの変革の中で、準備は万全ですか。

ITとICS/OTのサイバーセキュリティの収束性
Flex Tough Tapトランスペアレント

Flex Tough Tapに関心を持っていただけましたか。

注目のリソース

すべてのリソースを表示

ご要望、ご質問はございませんか。