お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
PerfectStorm ONE

ハイライト
- コンパクトなフォームファクターでパワーの要件を削減
- 統一されたアーキテクチャーを備え、BreakinPointとIxLoadソフトウェアでの動作が可能
- 設備投資節減のため成長に合わせたお支払いが可能
- SSLおよびiPsecのハードウェアベースの加速で高性能を提供
- デュアルスピードをサポートする柔軟なインターフェースを提供
いつでも、どこでもお手頃な価格でセキュリティテストを
課題:複雑なITインフラストラクチャーを堅牢なものにする負担
IoTやモバイル技術などのトレンドにより、現在のITインフラストラクチャーは進化するアプリケーション、増大するデータセンターのポート、および大量のネットワークトラフィックであふれています。 この課題に加えて出てきているのが高度な悪意ある脅威の急増です。
継続中のネットワーク性能やセキュリティを保証するためには、大規模なネットワークインフラストラクチャーをテストおよび検証できる高度なツールが必要です。 課題は、そのようなソリューションの多くはかなりの量のスペースと電力を必要とする点です。ITインフラストラクチャーの性能とセキュリティを可視化するための高額で負担の大きい要件です。
ソリューション:実環境のトラフィックで企業全体のネットワークを検証
キーサイトのPerfectStorm ONEは、全社的アプリケーションとセキュリティテストを、いつでも、どこでも、どんな規模の会社にも提供いたします。 何百万もの実環境シミュレーションにより、この1 GbE/10 GbEアプリケーションはインフラストラクチャー、単一デバイス、あるいはシステム全体のテストと検証をサポートします。
機器ベンダーは、PerfectStorm ONEで実証概念(POC)ラボを作り、そこではカスタム・トラフィック・シナリオを使用して顧客の評価と判断を実行することができます。
サービスプロバイダーは、この堅牢なソリューションを使用して最適なデバイスや適切な規模のデータセンターを選択するサポートをすることができます。 そしてPerfectStorm ONEはコンパクトなサイズで電源の要件を削減し、もし会社のラボのスペースが限られているのに高い性能が必要であればメリットになります。
全モデル
注目のリソース
関連製品
ご要望、ご質問はございませんか。