お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
Choose a country or area to see content specific to your location
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ネットワークテストとセキュリティ
- ネットワークテストハードウェア
- PerfectStorm ONE 10GE/40GEアプライアンス
PerfectStorm ONE 10GE/40GEアプライアンス

ハイライト
- いつでも、どこからでも企業規模のアプリケーションとセキュリティのテスト
- 統一されたアーキテクチャーでBreakingPointとIxLoadのアプリケーションをサポート
- 4 x 10 GEファンアウトオプションを伴うネイティブ40 GE QSFP+インターフェース
- コンパクトなフォームファクターと低電源要件により、高性能を必要としながらも、ラボのスペースや電源に制約のあるお客様に対応
- SSLおよびiPsecのハードウェアベースの加速による高性能
Real World Traffic™で企業全体のネットワークを検証
テラビット規模のPerfectStormプラットフォームをベースに、 ONE™アプライアンスは、企業、サービスプロバイダー、テクノロジーベンダーに、ステートフルなアプリケーションや悪意のあるトラフィックを生成する画期的なソリューションを提供し、実際のエンドユーザー環境を数百万規模でシミュレーションして、インフラ、単一のデバイス、システム全体のテストと検証を行います。
PerfectStorm ONEの持つ、ポータビリティ、性能、コスト効率ユニークな組み合わせにより、ITインフラの最適化と強化に必要な正確なアプリケーション、攻撃、負荷の動作を使って、企業規模の性能およびセキュリティテストをいつでも、どこでも実施することができます。
PerfectStorm ONE は、ネットワークやセキュリティの概念実証(proof-of-concepts)や評価を、コンパクトなデバイスで促進します。 このパッケージ化したPOCにより、企業やサービスプロバイダは最適なデバイスを選択し、データセンターを適切なサイズにすることができ、また、デバイスベンダーに、実際のトラフィック負荷における製品の性能、回復力、スループットをフルに紹介するプラットフォームを提供します。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報