お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
ウェブサイトの機能をご利用頂くために、ブラウザのCookie機能を有効にしてください。
Here's the page we think
you wanted.
See search results instead:
Toggle Menu
No product matches found - System Exception
- Keysight.Home
- 製品とサービス
- ネットワークテスト
- ネットワークテストハードウェア
- Novus 5-Speed 10G/5G/2.5G/1G/100M
Novus 5-Speed 10G/5G/2.5G/1G/100M

業界で唯一かつ最高密度のDual-PHY、超大規模、パフォーマンステストに加えて、パケットブラスト用の縮小モデル
この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートにアクセスする
ハイライト
- 業界で唯一かつ最高密度のDual-PHY SFP+/10GBASE-T RJ45ソリューション
- 既存の10GEおよび1GEロードモジュールと同等の機能・規模・性能
- 高性能かつ低レイテンシーのデバイスをテストすることが目的
- 5-Speed10G/5G/2.5G/1GE/100Mポートにより、総所有コストを抑え、高いROIを提供
- ビデオ、音声、ストレージ、およびアクセスを含むL4-7プロトコルを幅広くカバー
マルチレート・イーサネットのテストを進化
1つのロードモジュールで高密度の10G/5G/2.5G/1G/100Mマルチレート・イーサネット・テスト
キーサイトのNovus10/1 5-speedファミリーのロードモジュールは、単一システムで完全なレイヤー2-7ネットワークおよびアプリケーションテストを提供します。
Dual-PHYのSFP+と10GBASE-TのRJ45銅線をサポートし、ラインレートのL2/3トラフィックの生成と解析、高性能なルーティング/ブリッジング、ホストおよびアクセスプロトコルのエミュレーションを提供します。 真のL4-7アプリケーショントラフィックの生成と加入者のエミュレーションが可能で、すべて1つのロードモジュールで実現できます。 モジュールあたり最大16個のDual-PHYポートを搭載し、銅線およびファイバー上の10/5/2.5/1/100Mイーサネットの超高密度テスト環境を構築することができます。 12スロットのラックマウントシャーシ1台で最大192個の5-speedテストポートをサポートします。
Novusの5-speedロードモジュールは、要件と予算に合わせて4種類のモデルを用意しています:
- NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP:フル機能の16ポート、Dual-PHY SFP+ およびRJ45 10/5/2.5/1/100Mロードモジュール
- NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP:フル機能の 8ポート、Dual-PHY SFP+ および RJ45 10/5/2.5/1/100Mロードモジュール
- NOVUS10/5/2.5/1/100M16DP-R:縮小機能の16ポート、Dual-PHY SFP+ およびRJ45 10/5/2.5/1/100Mロードモジュール
- NOVUS10/5/2.5/1/100M8DP-R:縮小機能の8ポート、Dual-PHY SFP+ およびRJ45 10/5/2.5/1/100Mロードモジュール
進化するテストニーズをサポートするために、フィールドアップグレードオプションを追加して、8ポートの5-speedロードモジュールを16ポートの5-speedロードモジュールに変換することができます。
(カスタマーサポートへのログインが必要です)
ご要望、ご質問はございませんか。
お役に立つ情報