Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
EXata Cyberは、商業用エンタープライズIoTから、海底から宇宙まで運用される軍事用ネットワークシステムまで、あらゆる領域のネットワークのサイバー耐性を保証します。
タイプ
Model Library
Library
Cyber
形状
Software
同梱品をご確認いただき、キーサイトが提供する利用可能なアップグレードオプションをご覧ください。
重大な結果を引き起こすサイバー攻撃の可能性により、サイバーレジリエンスはより不可欠な存在になっています。 民間企業やIoTから、海底から宇宙まで運用する軍事ネットワークシステムに至るまで、積極的かつ先回りの対策を講じなければなりません。
弊社の実績あるソフトウェアは、EXata Network Modeling – Cyber (EXata Cyber)を使うことで重要なネットワークを保護・防御することが可能です。 重要な通信ネットワークがサイバー攻撃にあった時どう動作するのか確認し、コスト効率の高い、低リスクな方法でネットワークの脆弱性を継続的に評価しましょう。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。