Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用に至るまで、製品ライフサイクルのあらゆる段階に対応したユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
キーサイト FieldFox ハンドヘルド スペクトラム・アナライザには、ハンドヘルド・アナライザが含まれます。 これらはRFフィールドテスト向けの多用途ツールであり、スペクトラム解析、ベクトル・ネットワーク解析、パワー測定、パルス生成における包括的な機能を提供します。 25を超えるライセンスキーでアクティブ化されるソフトウェアオプションにより、アナライザをリモートでアップグレードして、フィールドテストのニーズに対応できます。 最も人気のある構成のいずれかを選択するか、アプリケーションに必要な構成を構築してください。選択にサポートが必要ですか?以下のリソースをご覧ください。
干渉を特定し、信号カバレッジを検証し、パフォーマンスを最適化し、スペクトラム監視、復調、5G NR品質メトリックにギャップレスIQデータを使用します。
RFケーブルとアンテナの詳細なトラブルシューティングとメンテナンスを実行し、時間領域反射率測定で障害を特定し、Sパラメータを測定します。
内蔵パワーメータで、正確でユーザー定義可能なチャネルパワー測定を行います。外部USBピークパワーセンサと組み合わせることで、パルスRF信号を効率的に特性評価できます。
内蔵パルス信号発生器で、アナログ変調とユーザー定義のパルスシーケンスを生成します。
VNA capabilities
Yes - optional, No
最大周波数
10 GHz ~ 54 GHz
最大解析帯域幅
40 MHz ~ 120 MHz
Maximum IQ streaming bandwidth
1 MHz ~ 120 MHz
N9935C
軽量で耐久性に優れ、ソフトウェア定義の10 GHz スペクトラム・アナライザ
3 kHz~10 GHzの高性能スペクトラム解析で、解析の可能性を引き出します。 お客様の進化するニーズに最適なソフトウェア定義の FieldFox 構成を選択することができます。
内容
N9918B
軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。
キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。ニーズに最適なKeysight FieldFoxの構成を選択する
構成:
N9951B
軽量で耐久性に優れ、ケーブル/アンテナ・アナライザ、スペクトラム・アナライザ、ネットワーク・アナライザなどの機能を搭載。
キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応の FieldFox 構成を選択することができます。
以下のリソースは、お客様のアプリケーションに必要なハンドヘルドアナライザを判断するのに役立ちます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ハンドヘルドスペクトラムアナライザは、無線周波数(RF)信号の周波数スペクトラムを測定および視覚化するために使用される、コンパクトでポータブルな測定器です。信号電力が周波数範囲全体にどのように分布しているかを表示し、ユーザーが現場で信号の挙動を特定、分析、トラブルシューティングできるようにします。
ラボ外での使用のために特別に設計されたハンドヘルドスペクトラムアナライザは、従来のベンチトップユニットのコア機能に堅牢で耐候性の設計とバッテリー動作を組み合わせることで、オンサイトで作業する技術者やエンジニアに最適です。
現場でのアプリケーションは以下の通りです。
多くのハンドヘルドスペクトラムアナライザは、ベクトルネットワーク解析 (VNA)、パワー測定、ケーブルおよびアンテナテスト、さらには時間領域反射測定を含むモジュラーまたはマルチ計測器機能もサポートしており、技術者はさまざまなRF診断のために1つのツールを持ち運ぶことができます。
RFアナライザは、無線周波数信号の測定と解析に使用される広範なカテゴリのテスト機器です。このカテゴリには、スペクトラム・アナライザ、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、パワー・メータなどのツールが含まれ、それぞれが特定の種類のRF測定用に設計されています。
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、ポータブルなフィールドベース測定用に設計された特定の種類のRFアナライザです。周波数全体にわたる信号パワーの解析に重点を置いており、干渉探索、信号識別、スペクトラム監視などのタスクに現場で直接使用するのに最適です。最新のハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、VNA、ケーブル/アンテナ・テスト、パワー測定などの追加機能を統合していることが多く、単一のコンパクトな機器で多機能RFアナライザとして機能することができます。
実環境における5Gネットワークの性能を検証し、最適化するために、6つの基本的なフィールドテストが用いられます。
1. 伝搬損失特性評価
このテストでは、特定の環境における信号強度が距離とともにどのように減衰するかを測定します。5Gでは、特にミリ波のような高周波数帯において、信号は建物、樹木、天候によって遮断されやすくなります。伝搬損失データは、エンジニアが信号が到達できる距離と、信頼性の高いカバレッジを維持するために必要な調整を理解するのに役立ちます。
2. 基地局カバレッジテスト
このテストは、各5G基地局が効果的にカバーできるエリアを検証します。エンジニアは、信号強度と信号対干渉比の測定値を使用して、カバレッジをマッピングし、弱ゾーン、セル間の重複、またはユーザーが接続切断を経験する可能性のあるエリアを特定します。
3. コンポーネントキャリア電力測定
5Gでは、より高速な通信を実現するために、複数のキャリアを同時に使用することがよくあります。このテストでは、これらの各キャリアが正しい電力レベルで送信されていることを確認します。これにより、ユーザーが一貫した性能を得られること、および送信が法的および技術的な制限内に収まることを保証します。
4. OTA (Over-the-Air) 制御チャネルカバレッジテスト
5Gでは、同期信号やブロードキャスト信号などの制御情報は、広範囲のブロードキャストではなく、集束されたビームを使用して送信されます。このテストでは、ユーザーデバイスがカバレッジエリア全体でこれらの信号を確実に検出および復調できるかどうかを確認します。これにより、ネットワークがデバイスと適切に接続し、通信できることを確認するのに役立ちます。
5. ネットワーク品質およびビーム性能検証
このテストでは、デバイスの移動中にネットワークが高速かつ低遅延の接続をどの程度維持できるかを測定します。これには、データ速度、遅延、セル間のハンドオーバー、およびネットワークがデバイスに向けられた信号ビームをどの程度効果的に切り替えたり追跡したりするかをチェックすることが含まれます。これらの測定値は、5Gを使用する実際の体験を反映しています。
6. 電磁界 (EMF) 曝露評価
このテストでは、公共エリアや作業エリアで5G機器から放出される電磁エネルギーの量を測定します。エンジニアは校正されたセンサーを使用して、エネルギーレベルが政府または国際保健機関によって設定された安全ガイドライン内に収まっていることを確認します。
これらのテストは、5Gネットワークの性能、信頼性、安全性の全体像を提供し、展開の微調整を支援し、ネットワークが期待に応えることを保証します。
ハンドヘルドスペクトラムアナライザは、コンパクトで現場対応可能なフォームファクタでRFスペクトラム解析のパワーを提供します。これらの機器は、周波数、電力、帯域幅、ノイズなどの主要な信号特性を、展開、トラブルシューティング、または検査の現場で直接測定できるように設計されています。かさばって据え置き型のベンチトップユニットとは異なり、ハンドヘルドアナライザは、要求の厳しい環境でのモビリティ、速度、および耐性を考慮して設計されています。
主な利点は以下のとおりです。
1. 真のポータビリティ
ハンドヘルドスペクトラムアナライザは、軽量でバッテリー駆動であり、持ち運びが容易なため、技術者やエンジニアは強力な測定機能を直接テストサイトに持ち込むことができます。タワーに登る場合でも、工場内を歩く場合でも、場所間を移動する場合でも、携帯性により時間を節約し、機器をラボに戻す必要がなくなります。
2. 堅牢性とフィールド対応
これらの測定器は、過酷な取り扱い、極端な温度、塵埃、湿気に耐えるように設計されています。耐久性のある筐体と密閉設計により、ラボグレードの機器ではすぐに故障してしまうような環境でも信頼性の高い動作を保証します。
3. 効率的なフィールドトラブルシューティング
ハンドヘルドアナライザは、不正な送信の特定、信号カバレッジの検証、干渉の検出、アンテナのチューニングといったタスクにリアルタイムで対応するのに最適です。現場で測定値を収集および保存する機能は、効率を向上させ、ダウンタイムを削減します。
4. シームレスなデータ転送と統合
ほとんどのハンドヘルドモデルには、データのエクスポート、レポート作成、リモート制御を容易にするためのUSB、LAN、またはワイヤレス接続が搭載されています。これにより、現場での測定値をより広範なワークフローに統合したり、オフサイトの専門家と共有したり、規制文書のためにアップロードしたりすることができます。
携帯性、耐久性、および機能性を兼ね備えたハンドヘルドスペクトラムアナライザは、ラボ外でRFシステムを保守またはトラブルシューティングする必要があるすべての人にとって不可欠なツールです。これらはネットワークの稼働時間を確保し、テスト時間を短縮し、現場でのより迅速で確実な意思決定を可能にします。
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、リアルタイム・スペクトラム解析、高速掃引速度、高度なRF信号検出機能を提供することで、干渉探索をサポートします。ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザにより、エンジニアやフィールド技術者は、不要なRF信号を現場で直接特定、位置特定、特性評価することができます。
キーサイトFieldFox RFアナライザのような最新のハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、キーサイト・スペクトラム・モニタリング・ソフトウェア (KSMS) などのソフトウェア・ツールと統合することもでき、信号記録、地理位置情報サポート、スペクトル占有率解析を可能にします。これにより、複雑な環境で干渉源を追跡し、RF問題を効率的に解決することが容易になります。
通信フィールドワーク向けの最高のハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、通常、広い周波数カバレッジ、高速掃引速度、リアルタイム・スペクトラム解析、高度な干渉探索機能を提供します。通信アプリケーション向けに設計されたハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、信頼性の高い屋外動作のために、堅牢で、耐候性があり、バッテリー駆動である必要もあります。
キーサイトFieldFoxハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、単一のポータブル機器で5G NR、LTE、マイクロ波バックホール・テスト、ケーブル/アンテナ測定、スペクトラム解析をサポートするため、通信フィールドワークでRFアナライザとして広く使用されています。この性能と多機能性の組み合わせにより、設置、保守、トラブルシューティングのタスクに最適です。
RFトラブルシューティング用のハンドヘルド・スペクトラム・アナライザを選択する際、重要な要素には、周波数範囲、ダイナミック・レンジ、掃引速度、測定確度が含まれます。フィールド診断に使用されるハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、堅牢な構造、長いバッテリー寿命、過酷な環境での信頼性の高い性能も提供する必要があります。
多くのハンドヘルドRFアナライザは、ベクトル・ネットワーク解析 (VNA)、ケーブル/アンテナ・テスト (CAT)、パワー測定、リアルタイム・スペクトラム解析などの追加機能もサポートしています。キーサイトFieldFox RFアナライザのような多機能ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザを選択することで、複数の機器の必要性を減らし、フィールドテスト中の効率を向上させることができます。
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザで探すべき主要な機能には、正確なRF信号測定を保証するための広い周波数カバレッジ、高いダイナミック・レンジ、低い位相ノイズが含まれます。高性能ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、過渡信号を捕捉するための高速掃引速度またはリアルタイム・スペクトラム解析も提供する必要があります。
最新のハンドヘルドRFアナライザの追加機能には、堅牢で耐候性の構造、長いバッテリー寿命、VNA、ケーブル/アンテナ・テスト、パワー測定などの内蔵機能が含まれます。一部のハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、フィールド文書化のためにGPSまたはGNSSタグ付けも提供します。アップグレード可能なソフトウェア・オプションを備えたモデルを選択することで、RF要件の変化に対応する長期的な柔軟性が保証されます。
5Gおよびミリ波 (mmWave) テストの場合、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、少なくとも26.5 GHzの周波数カバレッジと、広い帯域幅および高い測定確度を提供する必要があります。これらの機能は、5G NR展開で使用される高周波RF信号を解析するために不可欠です。
キーサイトFieldFoxハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、最大54 GHzの周波数カバレッジを備えた高度なRFアナライザとして機能し、5Gビーム検証、マイクロ波バックホール・テスト、干渉解析に適しています。そのポータブルな設計と高性能により、高密度無線環境でのフィールドテストに最適です。
ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザの価格は、周波数範囲、パフォーマンスレベル、および搭載されているRF測定機能によって異なります。エントリーレベルのハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは低価格で入手できますが、より高い周波数カバレッジ、リアルタイム・スペクトラム解析、および多機能機能を備えた高度なRFアナライザは、より高いプロフェッショナルな価格帯に位置付けられます。
内蔵VNA機能、ケーブルおよびアンテナテスト、拡張周波数範囲などの機能は、コストに大きく影響する可能性があります。キーサイトのハンドヘルド・スペクトラム・アナライザは、幅広いRFテスト要件と予算に対応できるよう、スケーラブルな構成を提供しています。