キーサイトDM4-classポータブルデジタルマルチメータは、過酷な作業条件に耐え、安全性を向上させ、電子機器のトラブルシューティングや機械の設置およびメンテナンスを行う際に、手のひらで利便性を提供できるように設計されています。内蔵周波数カウンタや過電圧保護などのスマート機能を備えた当社のポータブルDMMは、現場で問題を迅速に検出し、正確な測定値を取得するのに役立ちます。お客様のアプリケーションに最適なモデルを見つけるために、当社の人気モデルをご覧ください。選択にお困りですか?以下のリソースをご確認ください。
800時間のバッテリ寿命により、中断やダウンタイムなしで現場でのテストを実行でき、信頼性の高い測定と生産性を確保します。
電源や通信デバイスなど、発振または変動する信号を持つ回路のトラブルシューティングを、追加の周波数カウンタなしで行うことができます。
CAT III 1000 VおよびCAT IV 600 V過電圧保護により、高電圧電気ハザードから身を守り、DMMの損傷を防ぎます。
電圧、電流、温度の変動測定に最適な、長期間にわたる測定の連続監視と記録。
Digits of resolution
3 ½ ~ 4 ½
Maximum reading speed
5 readings/s ~ 40 readings/s
Measurement functions
DCV and ACV, DCI and ACI, 2-wire Resistance, Frequency, Capacitance, Diode test, Continuity test with visual and audio alerts, Continuity test, Temperature
Display type
LCD, OLED
Battery life
8 hours ~ 800 hours
Maximum measurable resistance
60 MO ~ 600 MΩ
U1242C
10Kカウント デジタルマルチメータ、防塵・防水(フラッシュライト付き)、低入力Zモード、非接触電圧検出、高調波比およびデュアル/差動温度測定機能。
含まれるもの:
U1252B
周波数カウンタおよび矩形波出力機能を備えた50KカウントDMM。
同梱品:
U1282A
堅牢な60,000カウント、IP67準拠の防水・防塵DMMで、3m落下に耐えます。800時間のバッテリー寿命。カウンタ、非接触電圧検出、方形波出力機能を搭載しています。
同梱品:
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。
ポータブルデジタルマルチメータ (DMM) の主な目的は、フィールドワーク、トラブルシューティング、およびオンサイト診断において利便性と柔軟性を提供することです。ポータブルDMMは、コンパクトでバッテリー駆動であり、移動性を考慮して設計されているため、さまざまな場所で迅速かつ信頼性の高い測定を必要とする電気技師、技術者、またはエンジニアにとって理想的です。対照的に、ベンチトップDMMは、より高い精度、安定性、および高度な測定機能を優先します。ベンチトップモデルは通常、精度、再現性、および高度な解析機能が携帯性よりも重要となる、研究室、R&D、または生産テストで使用されます。
ポータブルデジタルマルチメータは、温度データロガーとして機能できます。例えば、キーサイトのポータブルDMMは、様々な種類の熱電対センサに対応できます。データロギングと温度プロファイリングを実行するための付属のPCまたはモバイルソフトウェアがあります。
DMMでデータロギングを実行する手順は次のとおりです。
ポータブルDMMの低入力インピーダンス機能は、測定からゴースト電圧または誘導電圧を除去するように設計されています。この機能は、リード間に低インピーダンスを提示することで、より正確な測定値を得ます。低インピーダンスは、ゴースト電圧の存在が疑われる領域での誤った読み取りの可能性を低減します。これらの迷走電圧は通常、通電中の配線と隣接する未使用の配線との間の容量結合によって引き起こされます。
低インピーダンス機能の主な用途: