NU4-class モバイル通信DC電源、15 V、3 A、デュアルチャネル

キーサイト66309Bデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリー・パワーとバッテリー双方をテストするための2つの出力を備えています。

製品画像
  • Maximum current per output

    3 A

  • Maximum power

    45 W

  • Maximum voltage per output

    15 V

  • Number of outputs

    2

  • Digital voltmeter

    No

  • Battery emulation

    No

主要な構成

提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。

66309B デュアルチャネル
66309B デュアルチャネル

モデル:

66309B

数量

オプション

1

モバイル通信用DC電源、デュアル出力15V/3A、12V/1.5A。GPIB。

ハイライト

EU地域のお客様へ:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。 ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。

出力定格

  • 電圧: 0~15 V
  • 電流:0 ~ 3A
  • 最長7 msのピーク電流:5 A

プログラミング確度(25 ℃±5 ℃)

  • 電圧:0.05 %+10 mV
  • +電流:0.05 %+1.33 mA

DCリードバック確度

  • 電圧:0.03 %+5 mV
  • 電流(+20 mA~+定格電流): 0.2 %+0.5 mA
  • 電流(-20 mA~-定格電流): 0.2 %+1.1 mA
  • 電流 (-20 mA~+20 mAレンジ) 0.1 %+2.5 µA

過渡応答

  • 70 mVの電圧降下、<35 µsの過渡応答時間

キーサイト663xxシリーズ 移動体通信用DC電源は無線機器やバッテリ動作機器のテストに最適です。 電圧過渡応答に優れているため、テスト配線の大きな電圧降下に起因するデバイスのシャットダウンを最小限に抑えることにより、テストシステムのスループットを最大限に高めることができます。 内蔵測定システムにより様々なモードで動作中のデバイスのバッテリ電流ドレインを正確に測定でき、キーサイトが開発した機能により携帯電話製造テストでのセンスワイヤ接続の永久/間欠的なオープンを検出できます。

キーサイト66309Dデュアル出力移動体通信用DC電源は、メイン・バッテリ・パワーとバッテリ充電器回路をテストするための2つの出力を備え、電話機と充電器を1台の機器でテストできます。 これにより、ラックスペースを節約でき(1/2ラックの筐体に2つの出力)、2台の電源を別々に用意する必要がなくなります。

キーサイト Warranty ロゴ