レーダー・シーン・エミュレーター

自動車用レーダー試験ソリューション

キーサイトの自動車用レーダー試験ソリューションは、安全で制御可能かつ再現性の高い実験室環境において、レーダーセンサーやモジュールの検証を支援します。製品ラインナップには、レーダーターゲットシミュレーションやフルシーンエミュレーションに加え、主要な自動車用レーダー帯域における送信/受信(Tx/Rx)検証、適合性試験、OTA特性評価、および干渉/耐性試験が含まれます。 ベンチトップでの検証から高密度マルチターゲットシナリオまで、お客様の用途に最適なソリューションを選択し、検証の迅速化と信頼性の向上を実現してください。ソリューションの選定にお困りですか?以下のリソースをご覧ください。

マルチターゲット・シーンエミュレーション

複数のオブジェクトを含むダイナミックなレーダーシーンを生成し、距離、速度、角度を制御して実世界の走行条件に合わせます。

スケーラブルなアーキテクチャー

モジュラーでアップグレード可能なシステム設計により、テストセットアップをシングルターゲット検証から、車両が密集した高速道路シナリオまで適応させることができます。

フルドップラー機能

ターゲットの速度と角度を精密に制御してリアルな相対運動を再現し、包括的なレーダー動作テストを実現します。

条件モデリング

雨、霧、マルチパス反射などの困難な条件をモデル化し、あらゆるシナリオで信頼性の高いレーダー性能を確保します。

製品画像
  • 帯域幅

    1 GHz ~ 5 GHz

  • 周波数レンジ

    76-81 GHz, 6-110 GHz, 89 GHz, 76-77 GHz, 60-90 GHz

  • Test types

    Radar target simulation, Radar OTA, Radar immunity interference test, Radar receiver test, Radar transmitter and conformance test, Radar transmitter and receiver test, Radar module test

  • Targets simulated

    1 ~ 512

よくあるご質問