M9300シリーズ任意波形発生器

M9331A arbitrary waveform generator

デザインを限界まで押し進めます

スタート価格: ¥ 5,995,810

購入/見積もり

この製品をすでにお持ちですか? テクニカルサポートを表示

ハイライト

広帯域と広いダイナミックレンジを同時に満たす信号の作成

M9300シリーズ任意波形発生器(AWG)は、優れた信号品質を備えた高分解能および広帯域幅の波形をPXIeフォームファクターで提供します。レーダー、衛星、周波数アジャイル通信システム用の最も現実的な波形を生成できます。

  • 最大1.25 GSa/s(1チャネルあたり500 MHzの帯域幅)
  • 最大15ビットの分解能
  • 柔軟な信号発生機能
  • 優れた信号忠実度によって、複雑な回路でも信頼性の高いデバッグを実行
  • クリーンな信号または歪みのある信号を生成してデバイスの限界までストレスを印加
  • EU地域のお客様に注意点:本製品はEU RoHS指令2011/65/EUに準拠していないため販売を終了いたしました。ワールドワイドのサポート期間が終了するまで、キーサイトは引き続き修理/サポートを提供いたします。

最高の性能

M9300シリーズは、設計者に商用AWGで利用可能な最も高度なデジタル-アナログ(DAC)テクノロジーを提供します。各モジュールは2つの高速DACを内蔵しており、各チャネルで500 MHzの信号帯域幅と≦-65 dBcのスプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)を実現します。設計された回路に対して、DAC出力から差動で駆動するか、複数のシグナルコンディショニング経路を介してシングルエンドで駆動するかを選択できます。

一部のAWGでは、出力チャネルの数と差動出力の間にトレードオフがありますが、M9300シリーズではどちらも提供されるため、回路設計を完成させることができ、テスト経路でハイブリッドを使用する必要がありません。さらに、各チャネルは、IF信号またはI/Qアップコンバージョン用のベースバンド信号波形を出力できます。

Arbitrary waveform generator M9331A

主な仕様

サンプリングレート

1.25 GSa/s

ビット分解能

10ビットまたは15ビット

アナログ帯域幅

1 GHz

スプリアスフリー・ダイナミック・レンジ(SFDR)

65 dBc

Find the Model that's Right for You

ご要望、ご質問はございませんか。