モデル:
KS83200A
Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
キーサイト社のVSAソフトウェアと新型XA5信号アナライザを組み合わせて、高度な可視化、復調、および解析を実現しましょう。今すぐ30日間の無料試用を開始してください。
追加のメモリとストレージにより、これらの強化されたNPBは、キーサイトのAIセキュリティおよびパフォーマンス監視ソフトウェアとAIスタックを実行します。
最大33 GHzに対応した、当社の新しいマルチコア12ビットオシロスコープで、より迅速かつ明確な分析結果を得ることができます。お手持ちの古いオシロスコープを下取りに出して、新しいXR8の購入に充当できるクレジットを獲得しましょう。
設計から運用まで、製品ライフサイクルのあらゆる段階にマッピングされたユースケース。
成功事例
設計および検証の意思決定を加速するための、信頼性の高いアプリケーションノート、データシート、リファレンスデザイン、テスト手順。
ラーニングハブ
頻繁にお問い合わせされるサポート関連のお役に立つ情報すばやくアクセス
お持ちの製品をサポートするための追加情報
E8740A車載レーダー用自動化ソフトウェアは、基本機能、テストシーケンス、およびレーダーテストのための容易な接続と構成を可能にします。
Targets simulated
N/A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 1,513,229
モデル:
KS83200A
納期:
数量
オプション
1
車載レーダーテスト用自動化ソフトウェア | 永久ライセンス
1
ソフトウェアライセンスサポート (永久ライセンス用)
車載レーダーテスト向けのキーサイト KS83200Aオートメーションプラットフォームは、レーダーモジュールテストのワークフローを加速するための即時アクセスを提供します。これは、レーダー送受信機のテストおよび検証用の規格準拠ルーチンのスイートであり、その自動化されたルーチンはプログラミング、カスタマイズ、テストを簡素化し、タイムリーなアップデートにより最新の規格に準拠し続けます。
このプラットフォームには、各特定のテストセットアップにおける計測器とフィクスチャを考慮した校正ルーチンも含まれています。mmWave計測器や信号を扱う場合、わずかな変動でも誤った合否判定結果を引き起こす可能性があるため、損失を最小限に抑え、精度を向上させることは特に重要です。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。