モデル:
KS83RX0A
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
AR8700R車載レーダー受信機テストソリューションおよびAR8700I車載レーダーイミュニティ干渉テストソリューション用の受信機および干渉テストケースと自動化ソフトウェア
Targets simulated
N/A
提供内容をご確認いただき、キーサイトのソリューションで測定環境を最適化してください。
定価:
¥ 4,035,278
モデル:
KS83RX0A
納期:
数量
オプション
1
車載レーダー用自動化ソフトウェア(受信機および干渉テスト) | 永久ライセンス
1
ソフトウェアライセンスサポート (永久ライセンス用)
車載レーダーの受信機および干渉テスト用キーサイトKS83RX0A自動化プラットフォームは、KS83200A基本パッケージと連携し、レーダー受信機のテストおよび検証用の標準準拠ルーチンを提供します。その自動ルーチンは、プログラミング、カスタマイズ、およびテストを簡素化します。
このソフトウェアは、AR8700R車載レーダー受信機テストソリューションおよびAR8700I車載レーダーイミュニティ干渉テストソリューションと連携します。必要なソフトウェアオプションには、89601B-200、89601B-BHP、N7608APPC、およびKS83200Aが含まれます。
厳選されたサポートプランと、優先的な対応および迅速なターンアラウンドタイムにより、迅速なイノベーションを実現します。
予測可能なリースベースのサブスクリプションとフルライフサイクル管理ソリューションにより、ビジネス目標をより迅速に達成できます。
KeysightCareのサブスクライバーとして、コミットされた技術サポートなど、より質の高いサービスをご体験ください。
テストシステムが仕様どおりに動作し、ローカルおよびグローバルな標準に準拠していることを保証します。
社内での講師主導トレーニングやeラーニングにより、迅速に測定を実施できます。
キーサイトのソフトウェアをダウンロードするか、最新バージョンにアップデートしてください。