お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
N7509A 広帯域信号シミュレーション用波形生成ツールボックス
1 GHzまでのキーサイトの広帯域幅信号シミュレーション・ソリューションのベースバンド変調用簡易インタフェース
HIGHLIGHTS
このツールは、ベースバンド変調を簡単に利用するためのインタフェースを提供するもので、最高1 GHzのRF帯域幅の信号を扱えます。きわめて複雑な信号を、ソフトウェア・インタフェースを通じて容易に作成できます。信号を定義するには、基本的なパラメータを入力する方法と、MATLAB® などのエンジニアリング環境で作成したファイルを使用する方法があります。メイン・メニューの選択の1つ1つに対して、後続の画面が表示され、波形の定義に必要なパラメータを入力して内蔵校正ルーチンを起動することができます。サブパネルの画面には、入力したパラメータから計算された理想的な周波数ドメイン波形が表示されます。測定器のハードウェアに接続せずに開発と操作が行なるシミュレーション・モードも用意されています。
信号の種類として、AM、FM、PM、マルチトーン、パルス、チャープなどがあります。
MATLABはMath Works, Incの米国における登録商標です。
主な仕様
Activity
生成
Applications Design Software
High-Speed Digital
ESL System Design
Wideband Signal Simulation
Software Type
Analysis Software
Activity
Applications Design Software
ESL System Design
Software Type
生成
High-Speed Digital
Wideband Signal Simulation
Analysis Software
さらに表示
Activity:
生成
Applications Design Software:
High-Speed Digital
ESL System Design:
Wideband Signal Simulation
Software Type:
Analysis Software
N7509Aに関心を持っていただけましたか。
注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。