お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S94520B 任意負荷インピーダンスXパラメータ
キーサイトのPNA-Xネットワーク・アナライザ用のS94520B任意負荷インピーダンスXパラメータは、すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータで捕捉するための業界初のソリューションです。
HIGHLIGHTS
- 各高調波で振幅や位相データをパワー、バイアス、負荷の非線形関数として測定可能
- Xパラメータのカスケード接続を大きな負荷不整合にまで拡張
- デバイスのモデリングや、マルチステージ、Doherty回路などの複雑な増幅器回路をキーサイトのAdvanced Design System(ADS)の簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作でデザイン可能
- 任意の負荷条件での入力/出力ポートのダイナミック負荷線をきわめて大きな圧縮条件でも測定/予測可能
業界初:すべての負荷でノンリニアコンポーネントの動作をXパラメータ^*で捕捉可能。
このオプションでは、以下が可能です。
- 現実的なノンリニアデータの使用により、デザインサイクルを50 %短縮できます。
- 各高調波で振幅や位相データをパワー、バイアス、負荷の非線形関数として測定可能
- Xパラメータのカスケード接続を大きな負荷不整合にまで拡張
- デバイスのモデリングや、マルチステージ、Doherty回路などの複雑な増幅器回路をキーサイトのAdvanced Design System(ADS)の簡単なドラッグ・アンド・ドロップ操作でデザイン可能
- 任意の負荷条件での入力/出力ポートのダイナミック負荷線をきわめて大きな圧縮条件でも測定/予測可能
Xパラメータは、任意の複素インピーダンス、入力パワー、入力周波数、DCバイアスなどの条件で非線形コンポーネントの動作を捕捉できる強力かつシンプルな自動プロセスです。Mauryのロードプル・ソフトウェアをNVNAにロードし、Maury製外部チューナーを追加することにより、大信号動作条件でのデバイスの複素Γ依存性を捕捉できます。Xパラメータにより、Sパラメータ、スカラー/ベクトル・ロードプル・データ、デバイスから発生する高調波を統合できるようになりました。Xパラメータの完全な負荷依存性により、トランジスタの特性評価、モデリング、回路デザインにもそのまま使用できます。
Maury社のチューナーおよびロード・プル・ソフトウェアについては、maurymicrowaveウェブサイトをご覧ください。
* 「Xパラメータ」は、キーサイト・テクノロジーの登録商標です。Xパラメータのフォーマットおよび基礎となる式は、オープンで文書化されています。Xパラメータの詳細。
Free Trials
- Get 30-day free trial license
- Enables software application on your PNA Series
Interested in a S94520B?
Extend the capabilities for your 任意負荷インピーダンスXパラメータ
Featured Resources for S94520B 任意負荷インピーダンスXパラメータ
ご要望、ご質問はございませんか?