お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
S93110B アクティブ・ホット・パラメータ
S93110B アクティブ・ホット・パラメータは、PNA-X シリーズ ネットワーク・アナライザ (N524xB) で使用でき、X-パラメータテクノロジーを使用することにより、従来よりも正確な方法で、ホット S-パラメータ、利得、出力パワーなどのテストを可能にします。
ハイライト
- アクティブデバイス/システムの影響が除去され、公称値50 Ωの環境へのアクティブパラメータや出力パワーを正確に計算
- システム間の相関の問題を除去
- Xパラメータテクノロジーの使用
- さまざまなトレースにより詳細な解析が可能
o ホットS11/12/21/22、ホット利得、ホット整合
o 入力/出力パワー
o 係数(出力、直接反射、イメージ応答反射)
o 最適誤差など
PNA-XシリーズのS93110B アクティブ・ホット・パラメータにより、従来のXパラメータテクノロジーを使用した方法よりも正確な手法で、ホットSパラメータ、利得、出力パワーをテストできます。アクティブデバイス/システムの影響が除去され、公称値50 Ωの環境へのアクティブパラメータや出力パワーを正確に計算できます。高度な理論によりシステム間の相関の問題を除去できます。さらに、最適負荷に対する最適誤差、最適負荷整合、最大伝送パワーなどの線形/非線形デバイス性能を計算する式の係数が得られます。周波数掃引、パワー掃引、周波数/パワー2次元掃引などのさまざまな掃引タイプにより、合計14トレース(パラメータ)を利用できます。4ポート構成のPNA-Xモデル(N524xB オプション401、417、419、422、423、425(LFE))が必要です。オプション425を搭載している場合、S93110Bは10 MHzから動作できますがLFEハードウェアはサポートされません。
S93110B に関心を持っていただけましたか。
アクティブ・ホット・パラメータの機能を拡張
S93110B アクティブ・ホット・パラメータに関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか?