お探しのページはこちらでしょうか.
その他の検索結果:
何をお探しですか?
関連キーワード
No product matches found - System Exception
検索結果
E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイ
ネットワーク接続されたコンピュータとGPIB、USB、およびRS-232 測定器の間でリモートゲートウェイを使用してテストシステムを共有
主な特長
- GPIB/USB/RS-232C測定器のリモートアクセスおよびリモート制御をLAN経由でワンボックスソリューションで実現
- 最大1.2 MB/秒の高速GPIB転送速度
- 1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-TLAN/イーサネット接続をサポート
- パスワードで保護された設定用のWebインタフェース
- セットアップと使用が簡単な内蔵LCDディスプレイとWebブラウザ
- ハードリセット用電源スイッチ
E5810Bは、E5810Aの後継機種で、ネットワーク接続機能付きのコンピューターシステム(LAN使用)とGPIB/USB/RS-232C測定器との間のゲートウェイをワンボックス接続ソリューションで提供します。 このゲートウェイを使用することによって、異なる場所にいる複数のユーザーが測定器をLAN(1000BASE-T(1ギガビット)/100BASE-TX/10BASE-T)経由で共有することができます。
E5810Bに関心をお持ちいただけましたか。
Agilent E5810B LAN/GPIB/USBゲートウェイの注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。